カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — バック・フェルール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
PFA Tube Fittings
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-1014-1 | Brass | 5/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-104-1 | Brass | 1/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-10M4-1 | Brass | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-1214-1 | Brass | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-12M4-1 | Brass | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-1414-1 | Brass | 7/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-1614-1 | Brass | 1 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-1814-1 | Brass | 1 1/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-204-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-404-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-4M4-1 | Brass | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-604-1 | Brass | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-6M4-1 | Brass | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-814-1 | Brass | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-8M4-1 | Brass | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
M-204-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
M-404-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
NY-1014-1 | Nylon | 5/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
NY-104-1 | Nylon | 1/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
NY-10M4-1 | Nylon | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
NY-12M4-1 | Nylon | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | 製品を見る |
NY-404-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
NY-4M4-1 | Nylon | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-604-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
NY-6M4-1 | Nylon | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-814-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
NY-8M4-1 | Nylon | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
PFA-424-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
PFA-624-1 | PFA | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
PFA-824-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-1014-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-104-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-104-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-10M4-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1214-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-12M4-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1414-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-14M4-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-15M4-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1614-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-16M4-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-18M4-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2004-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-204-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-20M4-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-22M4-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2404-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-25M4-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-28M4-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2M4-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-304-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-3204-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-3M4-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-404-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-404-1BQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-4M4-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-604-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-6M4-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-814-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-8M4-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1014-1 | PTFE | 5/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
T-104-1 | PTFE | 1/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
T-10M4-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1214-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1614-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | 製品を見る |
T-204-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
T-304-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
T-4M4-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
T-604-1 | PTFE | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。