カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — バルクヘッド・リテイナー
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-1012-61F | Нержавеющая сталь | 5/8 дюйма, 15 мм, 16 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-102-61F | Нержавеющая сталь | 1/16 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-1212-61F | Нержавеющая сталь | 3/4 дюйма, 18 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-202-61F | Нержавеющая сталь | 1/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-302-61F | Нержавеющая сталь | 3/16 дюйма, 2, 3 и 4 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-402-61F | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма, 6 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-602-61F | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-812-61F | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма, 12 мм | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。