text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — Oリング

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — Oリング

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
T-0-OR-010 PTFE Uniform O-Ring Size 010 - - - 製品を見る
T-0-OR-111 PTFE Uniform O-Ring Size 111 - - - 製品を見る
VT-7-OR-001-1/2 Fluorocarbon FKM 1/16 in. - - - 製品を見る
VT-7-OR-006 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 006 - - - 製品を見る
VT-7-OR-010 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 010 - - - 製品を見る
VT-7-OR-012 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 012 - - - 製品を見る
VT-7-OR-014 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 014 - - - 製品を見る
VT-7-OR-111 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 111 - - - 製品を見る
VT-7-OR-116 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 116 - - - 製品を見る
VT-7-OR-120 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 120 - - - 製品を見る
VT-7-OR-215 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 215 - - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。