text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинги с монтажом по моменту затяжки (AbT)

Фитинги Swagelok® с монтажом по моменту затяжки (AbT)

Фитинги Swagelok с монтажом по моменту затяжки (AbT) разработаны с учетом современных требований чистой энергетики, и обеспечивают стабильное качество в условиях массовой сборки. Неизменно герметичные соединения, дополнительно устойчивые к вибрациям.

Получить рекомендации о выборе AbT фитингов

Фитинги Swagelok® с монтажом по моменту затяжки (AbT) обеспечивают быструю и воспроизводимую сборку с использованием предварительно заданных значений крутящего момента, что гарантирует надежную работу даже после многократной разборки и сборки. Шарнирно-цанговая конструкция с усовершенствованной геометрией обеспечивает надежный обхват трубки и газонепроницаемое уплотнение. Уникальная гайка с двумя насечками помогает визуально отличать фитинги AbT от стандартных фитингов Swagelok, снижая риски ошибочной установки. Функция динамической зоны контролирует осевое смещение в процессе сборки, обеспечивая постоянный крутящий момент и качество первого соединения. Идеально подходящие для чистой энергетики, фитинги AbT соответствуют требования стандартов EC-79, ECE R110, ISO 15500 и NGV 3.1, а также совместимы с водородом, компримированным (КПГ) и сжиженным природным газом (СПГ).

Ознакомьтесь с нашими решениями в области чистой энергетики

Фитинги с монтажом по моменту затяжки (AbT) выпускаются из разных материалов в широком диапазоне размеров и классов давления.

Технические характеристики

Рабочее давление До 7500 psig (516 бар)
Рабочая температура от –40 до 248°F (от –40 до 120°С)
Предлагаемые размеры 1/4, 3/8, и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм

Каталоги фитингов с монтажом по моменту затяжки (AbT)

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Узнайте, как определять размер и шаг резьбы фитингов с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.

Топливная система для транспортных средств, работающих на КПГ
Важность выбора высококачественных компонентов для топливных систем на компримированном природном газе

Узнайте, на что обратить внимание при подборе и заказе важнейших компонентов топливных систем для транспортных средств, оборудования и инфраструктуры, работающих на компримированном природном газе (КПГ).

Компания New Flyer сотрудничает со Swagelok для оптимизации производства альтернативных топливных систем для автобусов
Компания New Flyer разрабатывает перспективные топливные системы вместе со Swagelok

Компания Swagelok и компания-производитель автобусов New Flyer много лет успешно сотрудничают в разработке надежных альтернативных топливных систем для перспективных видов общественного транспорта.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного обжимного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.