Tubing and Tube Accessories — Support System
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Support System — Elongated Weld Plate
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгиба304-S1-WPEM 304 Stainless Steel - 64 mm (2.52 in.) Length - -
Support System — Twin Support Weld Plate
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгиба304-S1T-WPM 304 Stainless Steel - 37 mm (1.46 in.) Length - -
Support System — Strut Nut
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгибаS-S0-SNM Carbon Steel - - - SS-S0-SNM 316 Stainless Steel - - - -
Support System — Rail Nut
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгибаSS-S0-RNM CF8M - - - -
Support System — Weld Plate
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгиба304-S1-WPM 304 Stainless Steel - 36 mm (1.42 in.) Length -
Наличие изделий по местоположению склада
часов