Амортизирующие фитинги — Протекторы манометров
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Амортизирующие фитинги — Протекторы манометров — Straights
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-SA-EW 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT SS-4-SA-EL 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT SS-4-SA-EW 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT SS-8-SA-EA 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT SS-4-SA-EG 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT SS-4-SA-EA 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT
Наличие изделий по местоположению склада
часов