Raccords amortisseurs — Protections pour manomètres
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
스누버 피팅 — 게이지 프로텍터 — Straights
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-8-SA-EA 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT SS-4-SA-EA 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT SS-4-SA-EW 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT SS-8-SA-EW 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT SS-4-SA-EG 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT SS-4-SA-EL 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires