Swagelok® Fluidsystemprodukte—Komponenten und Baugruppen
Qualität zählt bis heute zu den wichtigsten Kernwerten von Swagelok. Kunden auf der ganzen Welt verlassen sich auf die Fluidsystemkomponenten und technischen Baugruppen von Swagelok®, wenn es darum geht, Flüssigkeiten und Gase sicher und leckagefrei zu lagern, zu steuern und zu befördern.
Alle Produkte entdeckenDank ihrer Zuverlässigkeit, der einfachen Installation und der langfristig hohen Leistungsfähigkeit tragen die Produkte von Swagelok zu einem sicheren, effizienten und kostengünstigen Betrieb von Prozessen und Anlagen bei. Unsere Produkte kommen weltweit zum Einsatz und halten selbst den anspruchsvollsten Betriebsbedingungen in unterschiedlichsten Anwendungen stand. Sie sind umfassend geprüft und unterliegen der eingeschränkten Nutzungsdauergarantie von Swagelok. Hochwertige Produkte von Swagelok sind dank lokaler und regionaler Lagerbestände an rund 200 autorisierten Vertriebs- und Servicezentren weltweit verfügbar. Über 90 % der Lagerkomponenten sind bei Bestellung sofort verfügbar und 99 % der Bestellungen werden innerhalb von drei Wochen an das Vertriebsnetzwerk von Swagelok versendet.
- Swagelok®-Verschraubungen sorgen seit 1947 für leckagefreie Verbindungen in industriellen Fluidsystemen.
- Swagelok®-Ventile ermöglichen eine zuverlässige Durchflussregulierung über große Druck- und Temperaturbereiche sowie bei verschiedenen Betriebsbedingungen.
- Swagelok®-Druckregler sorgen für eine dauerhaft genaue Druckregelung und zeichnen sich durch eine lange Betriebsdauer aus.
- Swagelok®-Schläuche sind in vielen unterschiedlichen Werkstoffen, Druckstufen und Flexibilitätsgraden erhältlich.
- Swagelok®-Fluidsystembaugruppen werden von hochqualifizierten Ingenieuren und Technikern ausgelegt, konstruiert und geprüft
Sie benötigen Hilfe bei der Wahl des richtigen Produkts? Werfen Sie einen Blick in unsere Toolbox zur Produktauswahl oder wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebs- und Servicezentrum von Swagelok.
Um Preisinformationen einzusehen, müssen Sie sich zunächst registrieren bzw. einloggen.
Swagelok Product Categories
Fittings
- Tube Fittings and Adapters
- Cone and Thread Fittings
- Dielectric Fittings
- Flange Adapters
- Medium-Pressure Tube Fittings
Valves
- Atomic Layer Deposition (ALD) Valves
- Ball and Quarter-Turn Plug Valves
- Bellows-Sealed Valves
- Check Valves
- Diaphragm-Sealed Valves
Regulators
- Back-Pressure Regulators, Dome-Loaded
- Back-Pressure Regulators, Spring-Loaded
- High-Purity, High-Flow Gas Regulators, HF Series
- Pressure-Reducing Regulators, Dome-Loaded
- Pressure-Reducing Regulators, Spring-Loaded
Tubing and Tube Accessories
- Befestigungssystem
- Präzisionsrohr
- Rohrbiegevorrichtung
- Rohrschneiden und Vorbereitung
- Vormontagewerkzeuge
Zuverlässige Fluidsystemkomponenten in maßgeschneiderten Untersystemen
Wir bieten Ihnen zuverlässige Fluidsystembaugruppen, die ganz nach Ihren Anforderungen ausgelegt sowie konfiguriert und anschließend von geschulten Swagelok-Experten auf den Prüfstand gestellt werden.
Unterstützung beim AnlagenbauSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Selbst kleinste Leckagen können ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit und Profitabilität Ihrer Anlage darstellen. Erfahren Sie, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von Leckagetests aufspüren und wie Sie Leckagen in Ihrer Anlage reduzieren.
So verbessern Sie die Leistung Ihres Fluidsystems
Erfahren Sie mehr darüber, wie es Ihnen mit einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung langfristig gelingt, Installationsfehler zu vermeiden und Ihre Mitarbeiter mit den erforderlichen Kompetenzen für ihre Aufgaben auszustatten.
Auf den richtigen Werkstoff kommt es an: Warum die Wahl des richtigen Werkstoffs so wichtig ist
Bei der Bekämpfung von Korrosion sind mehrere Aspekte wichtig. Es geht dabei nicht allein um den Werkstoff selbst. Erfahren Sie, wie Sie Systeme bauen, die langfristig zuverlässig arbeiten.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Fluidsystemkomponenten
Die Kosten für den Austausch industrieller Fluidsystemkomponenten übersteigen häufig die Anschaffungskosten für die Teile selbst. Erfahren Sie, wie Sie mit vorbeugender Instandhaltung Ihre Systemkosten verringern und gleichzeitig die Lebensdauer Ihrer Komponenten maximieren.
Zuverlässige Fluidsystemkomponenten und Baugruppen von Swagelok
Aufbauend auf unserer Expertise in den Bereichen Produktauslegung, Werkstoffwissenschaften und Fertigung bieten wir ein umfassendes Portfolio an hochwertigen Fluidsystemkomponenten, die in zahlreichen Anwendungen in unterschiedlichsten Branchen auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen. Hierzu zählen Verschraubungen, Ventile, Druckregler, Schläuche, feste und flexible Rohre, Rohrzubehör, Manometer und andere Messgeräte, Filter, Schweißsysteme, Lecksuchmittel, Schmier- und Dichtmittel sowie Schnellkupplungen. Darüber hinaus entwickeln und bauen wir Fluidsystembaugruppen, beispielsweise für Probenahmen, Gasverteilung, Gleitringdichtungen, Analysesysteme und modulare Miniatursysteme.