Swagelok® 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제
Swagelok 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제를 사용하면 유체 시스템 성능을 저해하기 전에 손쉽게 누설을 감지, 제거, 방지할 수 있습니다.
누설 검사액 |어떤 유체 시스템 연결구에서 누설이 일어나고 있는지 보여줍니다
윤활제 및 밀폐제 |설치 도중 누설이 생기는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다
Swagelok 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제는 산업용 유체 시스템 운영업체가 운영 비용과 필요한 설치 시간을 줄이는 동시에 시설 안전을 개선할 수 있도록 지원합니다. 최선의 경우에도 누설은 유틸리티 또는 공정 유체가 손실될 경우 많은 비용을 초래하며, 최악의 경우에는 누설로 인해 유해한 작업 조건이 생길 수 있습니다. Swagelok은 이러한 누설 문제에 대응하고 방지할 수 있는 다양한 누설 검사액, 윤활제, 파이프 밀폐제 옵션을 제공합니다.
- 유체 시스템 내의 누설을 찾으려면 Swagelok Snoop® 누설 검사액을 연결 지점에 도포하고 누설을 알리는 거품을 살펴보십시오.
- 파이프 연결구에서 누설이 생기는 것을 방지하려면, Swagelok SWAK™ 혐기성 파이프 나사 밀폐제, Swagelok PTFE 또는 PTFE-없는 테이프, Swagelok TP 시리즈 튜브 플러그를 선택하십시오
- 파이프 조립을 더 쉽게 만들고 연결구를 더 확실하게 고정하려면 Swagelok Goop™ 나사 윤활제를 사용하십시오
누설 검사액, 윤활제, 밀폐제에 대해 궁금한 점이 있으십니까?
漏れ検出液/潤滑剤/シール剤のカテゴリー
누설 검사액, 윤활제, 밀폐제
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
Services für die Leckageerkennung in Druckgasanlagen
Wir unterstützen Sie bei der Identifizierung und Quantifizierung von Druckgasleckagen. So können Sie herausfinden, an welchen Stellen die größten Potenziale im Hinblick auf reduzierte Emissionen, verbesserte Sicherheit, geringere Kosten und höhere Produktivität liegen.
Erfahren Sie mehr über unsere Services zur LeckageerkennungSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Casos Prácticos de Detección de Fugas
Los especialistas en sistemas de fluidos Swagelok, con gran experiencia técnica y de aplicación, ayudan habitualmente a los clientes a encontrar, resolver y prevenir fugas en sus sistemas de fluidos. Vea cómo se han beneficiado esos clientes.
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
La fuga más pequeña puede ser un serio problema para el mantenimiento de la seguridad y rentabilidad de su planta. Entender cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.
Combatir las Fugas Comunes en Sistemas de Fluidos de Fábricas de Neumáticos
Los fabricantes de neumáticos pueden estar acostumbrados a las fugas en las tuberías de los procesos, pero las fugas en los sistemas pueden suponer importantes riesgos para la seguridad y reducir la rentabilidad. Aprenda a identificar las fuentes de fugas habituales en toda una planta y cómo corregirlas.
Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.