text.skipToContent text.skipToNavigation
Vorkonstruierte Untersysteme für analytische Anwendungen

Analytische Untersysteme (PrESS) von Swagelok®

Die vorkonstruierten Untersysteme (PrESS) für analytische Anwendungen von Swagelok werden von Fluidsystemspezialisten für eine kompakte, genaue und praktische Verwendung entwickelt und montiert.

Kontakt mit einem unserer Experten aufnehmen

一定の設計と組み立て済みの流体サンプリング/制御サブシステムを使用すると、オペレーションの効率性や一貫性を確保することができます。Swagelok Pre-Engineered Subsystems(PrESS)を導入することで、流体サンプリング/制御システムを簡単に構築することができるため、何種類もの部品を購入して組み立てを行う手間を省くことができます。なお、PrESSには操作マニュアルが完備されています。

液体やガスのプロセス処理を行っているあらゆるタイプの工場や施設などでお使いいただけるようにスウェージロックが開発したサブシステムを使用すると、システムのフットプリント(設置面積)の縮小やシステム設計の簡素化を実現することができます。また、プロセス流体に近いサンプルを入手できるため、正確な分析結果を得ることが可能です。

スウェージロックの流体システム組み立てサービスを見る

Analytical Subsystems (PrESS) Categories

Calibrating and Switching Modules

Calibrating and Switching Modules

Ensure accurate process stream sampling with consistent delivery times while reducing the chance of cross-stream contamination or deadlegs.

Fast Loop Modules

Fast Loop Modules

Reduce time delays with the Swagelok fast loop module (FLM), designed to handle high flows and long transport lines from tap to analyzer.

Field Station Modules

Field Station Modules

Designed for optimal sample conditions the Swagelok® Field Station Module features quick shutoff and easy installation for gas sampling applications.

Fluid Distribution Headers

Fluid Distribution Headers

Used as distribution or collection manifolds, fluid distribution headers (FDH) provide enhanced reliability for gas and liquid applications.

Sample Probe Modules

Sample Probe Modules

Provide improved safety, sample purity, and timeliness with pre-engineered sample probe modules for online process analyzers.

分析サブシステムのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

スウェージロックの設計/組み立てサービス

カスタム加工(すべての業界向け)

スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。

必要なサポートを探す

関連資料/コラム記事

スウェージロックのバルブや圧力計を取り付けた分析計装パネル
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

ローゼンダール・ネクストロム社とスウェージロックが業務効率化に向けて協業
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現

ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

導入事例:シャルボノー・インダストリーズ社、スウェージロックのカスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現

高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.