Все изделия
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода, серия DF — Straight Pattern, with Actuator
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-DFHFR4-P-O 316L VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR 6LV-DFMR8-P-C 316L VAR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut 6LV-DFBW6-P-C 316L VAR 3/8 in. Tube Butt Weld 3/8 in. Tube Butt Weld 6LV-DFBW8-P-C 316L VAR 1/2 in. Tube Butt Weld 1/2 in. Tube Butt Weld 6LV-DFFR8-P-C 316L VAR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 6LV-DFHFR4-P-C 316L VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR -
Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода, серия DF — Straight Pattern, Manual Actuation
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-DFFR8-P-GR 316L VAR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR
Наличие изделий по местоположению склада
часов