text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok VCRメタル・ガスケット式面シール継手

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手を高純度溶接システムで使用すると、信頼性の高い金属同士のシールが形成され、取り付けや取り外しを容易に行うことができます。高純度の材料から製造されており、狭いスペースでも容易に取り付けることが可能です。VCR継手は、システム流体や温度がエラストマー製Oリングに適合しない場合に適しています。

VCR®継手を見る

Swagelok VCR® metal gasket face seal fittings are the original vacuum coupling radius (VCR) fittings and have set the industry standard for metal-to-metal sealed connections. Swagelok VCR® fittings can feature an ultra-high purity construction and can be used in high-purity applications ranging from vacuum to positive pressure. Face seal fittings have less area of entrapment and are cleaner than tube fittings, limiting the potential for contamination in applications where low particulate levels are imperative. Metal-to-metal sealing allows for VCR® fitting use in applications where elastomers are incompatible with system fluid.

Swagelok VCR® fittings are easy to install and feature a compact footprint, making them useful in a variety of applications where space is especially limited. The fittings’ precision-manufactured, side-load retainer gasket allows easy installation and minimal clearance for removal, reducing installation and maintenance time required. Flow restrictor bodies with several orifice sizes are available to provide repeatable flow reduction.

Have questions about VCR® fittings?

Contact Local Specialists

VCR® メタル・ガスケット式面シール継手のカテゴリー

おすコネクター

おすコネクター

グランドとガスケットの間に堅牢な面シールを形成して高純度の金属同士のシールを維持し、漏れの無い接続を実現します。

めすコネクター

めすコネクター

VCR継手のめすコネクターは、高純度アプリケーションにおいて漏れの無いシールを形成します。さまざまなサイズを選ぶことができます。

キャップ/プラグ

キャップ/プラグ

316ステンレス鋼製キャップ/プラグで継手のポートやチューブを塞ぐことで、真空から正圧まで漏れの無い締め切りを実現することができます。

グランド

グランド

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手を高純度溶接システムで使用すると、信頼性の高い金属同士のシールが形成され、取り付けや取り外しを容易に行うことができます。

ショート・グランド

ショート・グランド

締め付けるとメタル・ガスケットが両側から圧縮されて漏れの無い面シールが形成されるため、コンパクトなアプリケーションにおいても確実にシールすることができます。

ショート・バルクヘッド

ショート・バルクヘッド

ショート・バルクヘッドは、隔壁用途にて漏れの無いメタル・ガスケット式の接続が可能です。コンパクトなデザインが求められる高純度アプリケーションに適しています。

ナット / ガスケット / アクセサリー

ナット / ガスケット / アクセサリー

真空から正圧まで、漏れの無いシールを長期にわたって維持します。

バルクヘッド

バルクヘッド

VCR®メタル・ガスケット式面シール・バルクヘッド継手は、信頼性が高く漏れの無い接続を実現します。アプリケーションのニーズに合わせて、さまざまなサイズや材質を選ぶことができます。

ユニオン

ユニオン

Swagelok VCR®継手は、業界初となる真空カップリング継手であり、金属同士でシールする継手の業界基準を打ち立てました。

レデューサー

レデューサー

超高純度システム用の継手は、さまざまなサイズのチューブを接続することができ、信頼性が高く、シール性能に優れています。

ロング・グランド

ロング・グランド

ロング・グランドはVCR継手の構成部品のひとつです。高純度の金属同士のシールを維持し、漏れの無い接続を実現します。

溶接継手

溶接継手

チューブと部品とを恒久的に接続し、金属同士でシールすることで漏れの無い強力な接合を実現します。

VCR Metal Gasket Face Seal Fittings Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

The Swagelok® Tube Fitting Advantage

Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.

Discover the Advantage

Swagelok Resources Curated for You

Threaded Swagelok tube fittings
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch

Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.

Workers on an oil rig
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings

For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting
Swagelok Tube Fitting Installation

This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。