text.skipToContent text.skipToNavigation

サーモプラスチック・ホース — エンド・コネクション — コネクター(サーモプラスチック・ホース用)

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

サーモプラスチック・ホース — エンド・コネクション — コネクター(サーモプラスチック・ホース用)
End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-TP12-TA12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 製品を見る
SS-TP16-TA16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - 製品を見る
SS-TP4-AS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female JIC (AN) 37° Swivel - - 製品を見る
SS-TP4-PM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-TP4-SL4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-TP4-TA4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 製品を見る
SS-TP4-TM6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - 製品を見る
SS-TP6-TA6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 製品を見る
SS-TP8-AS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female JIC (AN) 37° Swivel - - 製品を見る
SS-TP8-PM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-TP8-SL8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-TP8-TA8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - 製品を見る
S-TP8-TA8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。