text.skipToContent text.skipToNavigation
Flexible en caoutchouc avec renfort en fibre de rayonne

Flexible en caoutchouc Swagelok® (série PB)

Les flexibles à tube central en caoutchouc Swagelok® (série PB) sont une solution fiable et économique pour les circuits d’air comprimé, le transfert de produits pétroliers et l’acheminement d’autres liquides et gaz utilitaires. Ils s’installent facilement sur le terrain avec l’outillage approprié en poussant à la main le raccord d’un flexible contre un autre flexible.

Voir des flexibles en caoutchouc

Polyvalent et résistant à l’ozone, le flexible série PB Swagelok® possède un tube central à paroi lisse fabriqué en Buna N. Un renfort interne en fibres augmente la pression nominale du flexible et assure la bonne tenue des raccords jusqu’à 24,1 bar (350 psig), ce qui en fait un flexible d’une grande fiabilité dans des applications qui mettent en œuvre des gaz ou des liquides non volatils. Le Buna N rend le flexible résistant à l’abrasion. Extrêmement robustes, ils résistent mieux que d’autres types de flexibles à l’écrasement, aux déformations et autres traitements brusques. Différentes couleurs sont disponibles.

Les raccords des flexibles en caoutchouc Swagelok peuvent être enfoncés à la main ou à l’aide d’un simple outil push-on, ce qui facilite leur installation sur site. Les raccords restent en place au-delà de la pression d’éclatement du matériau du flexible, ce qui permet de créer des environnements de travail plus sûrs. Un outil spécial pour couper les flexibles permet d’effectuer des coupes nettes pour réaliser des raccordements étanches. Le tube central du flexible est conçu de manière à faciliter le montage et aucun collier n’est nécessaire pour maintenir les raccords en place sur le flexible.

Vous avez des questions sur les flexibles en caoutchouc ?

Contacter des spécialistes locaux

Choisir le flexible adapté à votre application

Категории резиновых шлангов

Резиновый шланг, серия PB

Резиновый шланг, серия PB

Подробнее о вариантах резиновых шлангов Buna N, доступных в различных цветах для использования в системах общего назначения, сжатого воздуха и перекачки масла.

Торцевые соединения

Торцевые соединения

Ознакомьтесь с ассортиментом наших торцевых соединений для резиновых шлангов, которые поставляются в нескольких размерах.

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

consideraciones sobre los materiales de sustitución de las mangueras industriales
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.