text.skipToContent text.skipToNavigation

Codo macho Swagelok de latón, 5/8 pulg. OD x 3/4 pulg. NPT macho

Referencia #: B-1010-2-12

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 5/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Codos de 90°

El conector macho para tubo de 90 grados crea una conexión compacta y en ángulo entre el tubo y los puertos roscados—ideal para espacios reducidos en sistemas críticos.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Codo macho Swagelok de latón, 5/8 pulg. OD x 3/4 pulg. NPT macho

Referencia #: B-1010-2-12
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Codos de 90°
El conector macho para tubo de 90 grados crea una conexión compacta y en ángulo entre el tubo y los puertos roscados—ideal para espacios reducidos en sistemas críticos.

Especificaciones

B-1010-2-12 — Codo macho Swagelok de latón, 5/8 pulg. OD x 3/4 pulg. NPT macho

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 5/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-100-2-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-1010-2-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-10M0-2-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-10M0-2-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-10M0-2-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-1210-2-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-12M0-2-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-1410-2-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-200-2-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-200-2-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-300-2-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-3M0-2-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-400-2-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-400-2-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-400-2-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-400-2-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-400-2-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-400-2-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-400-5-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-500-2-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-600-2-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-600-2-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-600-2-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-600-2-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-600-2-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-600-2-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-600-2-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-6M0-2-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-6M0-2-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-6M0-2-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-810-2-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-810-2-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-810-2-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-810-2-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-810-2-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-810-2-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-8M0-2-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-8M0-2-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
M-400-2-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
M-600-2-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
M-810-2-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
PFA-420-2-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
PFA-420-2-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
PFA-620-2-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
PFA-820-2-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
S-1210-2-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
S-1610-2-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
S-400-2-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
S-400-2-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
S-400-2-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
S-600-2-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
S-600-2-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
S-600-2-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
S-600-2-6ST Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
S-600-2-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
S-810-2-6 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
S-810-2-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
S-810-2-8ST Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-100-2-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Ver producto
SS-100-2-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-1010-2-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-1010-2-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-1010-2-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-1010-2-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-10M0-2-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-10M0-2-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-10M0-2-4PR 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-10M0-2-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-10M0-2-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-10M0-2-6PR 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-10M0-2-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-10M0-2-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-10M0-2-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-1210-2-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-1210-2-12PR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-1210-2-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-1210-2-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-1210-2-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld Ver producto
SS-1210-2-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
SS-1210-2-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-1210-2-8PR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-1210-2-8RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-12M0-2-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-12M0-2-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-12M0-2-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-12M0-2-4PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-12M0-2-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-12M0-2-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-12M0-2-6PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-12M0-2-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-12M0-2-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-12M0-2-8PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-12M0-2-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-15M0-2-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-15M0-2-8RT 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-1610-2-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-1610-2-12PR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-1610-2-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
SS-1610-2-16PR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-1610-2-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-1610-2-16ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-1610-2-16W 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male Pipe Weld Ver producto
SS-16M0-2-6RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-16M0-2-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-16M0-2-8RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-18M0-2-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-18M0-2-8 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-18M0-2-8RT 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-2000-2-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-2000-2-20ST 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/8-12 in. SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-200-2-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Ver producto
SS-200-2-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-200-2-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-200-2-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-200-2-4RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-20M0-2-12 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-20M0-2-8RT 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-2400-2-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-2400-2-24ST 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 7/8-12 in. SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-25M0-2-12 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-25M0-2-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
SS-300-2-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-300-2-4 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-3M0-2-2RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-3M0-2-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-3M0-2-4RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-400-2-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Ver producto
SS-400-2-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-400-2-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-400-2-2PR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-400-2-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-400-2-2W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld Ver producto
SS-400-2-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-400-2-4PR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-400-2-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-400-2-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-400-2-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-400-2-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld Ver producto
SS-400-2-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-400-2-6RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-400-2-6ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-400-2-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-400-2-8RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4M0-2-2 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-4M0-2-2RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4M0-2-4RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-500-2-2 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-500-2-4 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-600-2-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-600-2-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-600-2-2RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-600-2-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-600-2-4PR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-600-2-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-600-2-4ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-600-2-4W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld Ver producto
SS-600-2-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-600-2-6PR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-600-2-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-600-2-6ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-600-2-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-600-2-8RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-600-2-8ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-6M0-2-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-6M0-2-2PR 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-6M0-2-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6M0-2-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-6M0-2-4PR 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-6M0-2-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6M0-2-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-6M0-2-6RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6M0-2-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-6M0-2-8RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-810-2-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-810-2-12RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-810-2-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
SS-810-2-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-810-2-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-810-2-4PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-810-2-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-810-2-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-2-6PR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-810-2-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-810-2-6ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-810-2-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-2-8PR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-810-2-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-810-2-8SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-2-8ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-810-2-8W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-8M0-2-2 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8M0-2-2PR Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-8M0-2-2RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-8M0-2-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8M0-2-4PR Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-8M0-2-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-8M0-2-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8M0-2-6RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-8M0-2-8 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8M0-2-8RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.