システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
カタログ
フロント・フェルール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | Alloy 400/R-405 |
洗浄プロセス | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
コネクション1 サイズ | 1/8 in. |
流量制限 | いいえ |
eClass (4.1) | 37070708 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 21022110 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121703 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
2507-603-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
2507-813-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-1013-1 | Brass | 5/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-103-1 | Brass | 1/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-10M3-1 | Brass | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-1213-1 | Brass | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-12M3-1 | Brass | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-1413-1 | Brass | 7/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-1613-1 | Brass | 1 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-1813-1 | Brass | 1 1/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-203-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-403-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-4M3-1 | Brass | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-603-1 | Brass | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-6M3-1 | Brass | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-813-1 | Brass | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
B-8M3-1 | Brass | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
M-403-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
NY-1013-1 | Nylon | 5/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
NY-103-1 | Nylon | 1/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
NY-10M3-1 | Nylon | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
NY-12M3-1 | Nylon | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | 製品を見る |
NY-203-1 | Nylon | 1/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
NY-403-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
NY-4M3-1 | Nylon | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-603-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
NY-6M3-1 | Nylon | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-813-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
NY-8M3-1 | Nylon | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
PFA-423-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
PFA-623-1 | PFA | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
PFA-823-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
S-1213-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
S-1613-1 | Carbon Steel | 1 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-1013-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-103-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-103-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-10M3-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1213-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-12M3-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1413-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-14M3-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-15M3-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1613-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-16M3-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-18M3-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2003-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-203-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-20M3-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-22M3-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2403-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-25M3-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-28M3-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2M3-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-303-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-3203-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-3M3-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-403-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-4M3-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-503-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-603-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-6M3-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-813-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
SS-8M3-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1013-1 | PTFE | 5/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
T-103-1 | PTFE | 1/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
T-10M3-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1613-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | 製品を見る |
T-203-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
T-303-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
T-4M3-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
T-603-1 | PTFE | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。