Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Brass Swagelok Tube Fitting, Union Cross, 6 mm Tube OD
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
MTO Base Product
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Brass |
Со сквозным проходом | Нет |
Процедура очистки | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
Размер соединения 1 | 6 mm |
Тип соединения 1 | Swagelok® Tube Fitting |
Размер соединения 2 | 6 mm |
Тип соединения 2 | Swagelok® Tube Fitting |
Размер соединения 3 | 6 mm |
Тип соединения 3 | Swagelok® Tube Fitting |
Размер соединения 4 | 6 mm |
Тип соединения 4 | Swagelok® Tube Fitting |
Ограничитель расхода | Нет |
eClass (4.1) | 37030707 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37200107 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141714 |
UNSPSC (10.0) | 40142606 |
UNSPSC (11.0501) | 40142614 |
UNSPSC (13.0601) | 40183111 |
UNSPSC (15.1) | 40183111 |
UNSPSC (17.1001) | 40183111 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.