|
Brass Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 0.5 Cv, 1/4 in. Female NPT
型番: B-QC6-D-4PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
DESO型ステム迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。 ログインまたは登録して価格を見る ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. 警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
カタログ
DESO型ステム
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
仕様
B-QC6-D-4PF — Brass Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 0.5 Cv, 1/4 in. Female NPT
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | Brass |
| 洗浄プロセス | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 in. |
| コネクション1 タイプ | Female NPT |
| 最大Cv | 0.5 - If coupled with a standard or reverse flow body |
| 潤滑剤 | Dow Corning 111 |
| Oリング材質 | Buna N (Standard) |
| 最高使用圧力(最高温度での接続時) | 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C |
| 最高使用圧力(室温での接続時) | 1000 PSIG @ 70 °F /68.9 BAR @ 21 °C |
| 最高使用圧力(室温での切り離し時) | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| 最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| シリーズ | QC6 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-D-400 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| B-QC4-D-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| B-QC4-D-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| B-QC4-D-6M0 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| B-QC6-D-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| B-QC6-D-600 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| B-QC6-D-6PM | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| B-QC8-D-810 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| B-QC8-D-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| B-QC8-D-8PM | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-2PF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-2PM | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400K1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400K2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400K3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400K4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400K5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400KZ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PFK5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PFKZ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PMK2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PMK3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PMKZ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-6M0K1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-10M0 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-600K1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-600K2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-600K3 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-DC-6HC | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Hose Connector | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-12M0 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-810K1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-8MT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
