text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable avec vanne, Cv de 1,5, raccord pour tube Swagelok 12 mm

Art.-Nr.: SS-QC8-D-12M0

Technische Daten

Attribute Wert
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 12 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 1.5 - 標準ボディ、またはリバース・フロー型ボディと接続する場合
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 750 PSIG @ 70°F/51.6 BAR @ 21℃
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
シリーズ QC8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO型ステム

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warnung: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable avec vanne, Cv de 1,5, raccord pour tube Swagelok 12 mm

Art.-Nr.: SS-QC8-D-12M0
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

DESO型ステム
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Technische Daten

SS-QC8-D-12M0 — Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable avec vanne, Cv de 1,5, raccord pour tube Swagelok 12 mm

Attribute Wert
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 12 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 1.5 - 標準ボディ、またはリバース・フロー型ボディと接続する場合
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 750 PSIG @ 70°F/51.6 BAR @ 21℃
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
シリーズ QC8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-D-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
B-QC4-D-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
B-QC4-D-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-QC4-D-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
B-QC6-D-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
B-QC6-D-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-QC6-D-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
B-QC6-D-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-QC8-D-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
B-QC8-D-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
B-QC8-D-8PM Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400KZ 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PFK5 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PFKZ 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PMK2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PMK3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PMKZ 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-6M0K1 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-10M0 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-600K1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-600K2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-600K3 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-DC-6HC 316 스테인리스강 3/8인치 호스 코넥터 - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-810K1 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.