|
真ちゅう製ミニチュア・クイック・コネクツ・ステム (バルブ付き)、0.05 Cv、1/8 インチ・サイズSwagelokチューブ継手
型番: B-QM2-D-200
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
DESO型ステム迅速かつ容易に接続可能なSwagelokミニチュア・クイック・コネクツは、研究室などの限られたスペース内で、接続を頻繁に行い、デッド・ボリュームを小さくしつつスピリッジ(流体流出量)や空気混入量を最小限に抑える必要のある用途に最適です。 ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
DESO型ステム
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 100 psig (6.9 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere
仕様
B-QM2-D-200 — 真ちゅう製ミニチュア・クイック・コネクツ・ステム (バルブ付き)、0.05 Cv、1/8 インチ・サイズSwagelokチューブ継手
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 真ちゅう |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/8 インチ |
| コネクション1 タイプ | Swagelok®チューブ継手 |
| 最大Cv | 0.05 - 標準ボディ、またはリバース・フロー型ボディと接続する場合 |
| 潤滑剤 | Dow Corning 111 |
| Oリング材質 | ブナN(標準) |
| 最高使用圧力(最高温度での接続時) | 100 PSIG @ 250°F/6.8 BAR @ 121℃ |
| 最高使用圧力(室温での接続時) | 2000 PSIG @ 70°F/137 BAR @ 21℃ |
| 最高使用圧力(室温での切り離し時) | 100 PSIG @ 70°F/6.8 BAR @ 21℃ |
| 最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) | 100 PSIG @ 70°F/6.8 BAR @ 21℃ |
| シリーズ | QM2 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-QM2-D-100 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QM2-D-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QM2-D-2PF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QM2-D-2PM | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
