|
ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム (バルブ付き)、0.5 Cv、3/8 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、キー(ブラック)
型番: SS-QC6-D-600K1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
DESO 스템스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다. ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
カタログ
DESO 스템
■ 着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要/■ 型式: シングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型、ダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型、フル・フロー型
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
仕様
SS-QC6-D-600K1 — ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム (バルブ付き)、0.5 Cv、3/8 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、キー(ブラック)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Edelstahl 316 |
| 세정 공정 | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/8 Zoll |
| 연결구 1 종류 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| CV 최대 | 0,5 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung |
| 윤활제 | Dow Corning 111 |
| O-링 재질 | Fluorkautschuk FPM |
| 최대 온도에서의 체결된 압력 등급 | 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F |
| 실온에서의 체결된 압력 등급 | 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F |
| 실온에서의 비체결된 압력 등급 | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| 압력/온도 등급(체결 및 비체결) | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| 시리즈 | QC6 |
| 특수 슬리브 | Schwarz kodierte Hülse |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-D-400 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| B-QC4-D-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| B-QC4-D-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| B-QC4-D-6M0 | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| B-QC6-D-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| B-QC6-D-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| B-QC6-D-600 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| B-QC6-D-6PM | 황동 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| B-QC8-D-810 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| B-QC8-D-8PF | 황동 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| B-QC8-D-8PM | 황동 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-200 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-2PF | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-2PM | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400K1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400K2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400K3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400K4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400K5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400KZ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PFK5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PFKZ | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PMK2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PMK3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PMKZ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-6M0K1 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-10M0 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-600K2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-600K3 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-DC-6HC | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 호스 코넥터 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-12M0 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-810K1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-8MT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-8PF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-8PM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
