text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindro de toma de muestras de conformidad con DOT, de Acero inox. 304L con dos conexiones, 1/4 pulg. NPT hembra, 3785 cm3, 124 bar (1800 psig)

Referencia #: 304L-HDF4-1GAL

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 304L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Volumen/información del Cilindro 3785 cm3
Máxima Temperatura, °F (°C) 800 (426)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Pruebas DOT-3A
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
Cilindros de conformidad con DOT

Contención química sin fugas con los cilindros de toma de muestras Swagelok de conformidad con la normativa DOT y canadiense.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Cilindro de toma de muestras de conformidad con DOT, de Acero inox. 304L con dos conexiones, 1/4 pulg. NPT hembra, 3785 cm3, 124 bar (1800 psig)

Referencia #: 304L-HDF4-1GAL
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Cilindros de conformidad con DOT
Contención química sin fugas con los cilindros de toma de muestras Swagelok de conformidad con la normativa DOT y canadiense.

Especificaciones

304L-HDF4-1GAL — Cilindro de toma de muestras de conformidad con DOT, de Acero inox. 304L con dos conexiones, 1/4 pulg. NPT hembra, 3785 cm3, 124 bar (1800 psig)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 304L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Volumen/información del Cilindro 3785 cm3
Máxima Temperatura, °F (°C) 800 (426)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Pruebas DOT-3A
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
304L-HDF2-40 304L Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
304L-HDF4-1000 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
304L-HDF4-1000T 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
304L-HDF4-150 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
304L-HDF4-2250 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
304L-HDF4-300 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
304L-HDF4-300-T 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
304L-HDF4-400 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
304L-HDF4-50 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
304L-HDF4-500 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
304L-HDF4-500-T 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
304L-HDF4-75 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
304L-HDF8-1000 304L Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
304L-HDF8-1GAL 304L Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
304L-HDF8-2250 304L Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
316L-50DF4-150 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
316L-50DF4-300 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
316L-50DF4-500 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
316L-HDF4-1000 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
316L-HDF4-150 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
316L-HDF4-300 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
316L-HDF4-300-12457 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
316L-HDF4-500 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.