text.skipToContent text.skipToNavigation
メタル・チューブ FZ/FNシリーズ

Swagelok®メタル・チューブ(FZ/FNシリーズ)

メタル・チューブ FZシリーズ/FNシリーズは、高温の真空用途または低圧アプリケーションにおいて透過を低減します。

チューブの選定サポートを依頼する

FZシリーズ・メタル・チューブ

FZシリーズは、コア・チューブにブレードを必要とするような圧力が生じない低圧のアプリケーションで使用することができます。FZシリーズは焼きなまし処理を施していないオール・メタル・チューブで、ダイナミック(動的)・アプリケーションに適しています。

FNシリーズ・メタル・チューブ

FNシリーズには焼きなまし処理を施しており、コンボルーティッド・メタル・チューブ(CT)・アプリケーションで使用することができます。フィット・アンド・ステイ型(接続-固定型)のチューブ・アセンブリーは、真空または低圧のスタティック(静的)・アプリケーションにおいて、アライメントのずれの補正と接続間のシステムの経路変更が可能です。なお、ダイナミック(動的)・アプリケーションには適していません。

316Lステンレス鋼チューブ FZシリーズおよびFNシリーズは、高温の真空用途または透過が望ましくない低圧アプリケーションでの使用に適しています。各種オプション(チューブ・タグ、各種クリーニング、追加のヘリウム・リーク・テストなど)も取り揃えています。

一般産業用ホースの基礎知識に関するコラム記事を読む

仕様

最高使用圧力FZシリーズ:1.72 MPa
FNシリーズ:0.93 MPa
材質コア:316Lステンレス鋼
エンド・コネクション:316ステンレス鋼
ホース径(呼び径)サイズ1/4~1/2 インチ
使用温度範囲–200~537°C
チューブ最大長さ1219 cm
エンド・コネクションSwagelok®チューブ・アダプター、回転可能型おす/めすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO®Oリング式面シール継手、チューブ突き合わせ溶接

適切なホースを選定する

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.