|
Regulator Wall Mounting Bracket Kit
型番: 9R0079
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
KPR Series Rebuild KitMaintenance kits include all wetted components, except for the regulator body and piston, wetted lubricant with MSDS, and instructions. ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
カタログ
KPR Series Rebuild Kit
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
仕様
9R0079 — Regulator Wall Mounting Bracket Kit
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 洗浄プロセス | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| 流量係数 | N/A |
| 一次側の最高使用圧力(20℃にて) | N/A |
| ポート | N/A |
| 二次側の圧力調整範囲 | N/A |
| 感知メカニズム | X750 Diaphragm |
| eClass (4.1) | 37010602 |
| eClass (5.1.4) | 37019190 |
| eClass (6.0) | 37019102 |
| eClass (6.1) | 37019102 |
| eClass (10.1) | 37019102 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
一次側の最高使用圧力(20℃にて)
|
二次側の圧力調整範囲
|
ポート
|
ポート・パターン
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1D00412A0-KIT | - | 25 psig (1.7 bar) | 0-10 psig (0.68 bar) and 0-25 psig (1.7 bar) | 1/4 in. Female NPT | - | 製品を見る |
| KPR1F00412A0-KIT | - | N/A | N/A | N/A | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
