text.skipToContent text.skipToNavigation

316Lステンレス鋼製高純度用ベローズ・シール・バルブ、3/8 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、ノーマル・クローズ型アクチュエーター

型番: SS-BNS6-C

仕様

属性 値
アクチュエーター型式 BN シリーズ・アクチュエーター
アクチュエーター作動モード スプリング・リターン型ノーマル・クローズ
アクチュエーター・タイプ 空気式
ベローズ材質 321 ステンレス鋼
ボディ材質 316Lステンレス鋼
ボディ・シール なし
洗浄プロセス 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 3/8 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.3
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ガスケット なし
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最高使用温度における最高使用圧力 200°F @ 125 PSIG /93°C @ 8.6 BAR
最低温度、 °F (°C) -40 (-40)
室温における最高使用圧力 125 PSIG @ 100°F/8.6 BAR @ 37℃
サービス・クラス 一般用
ステム・チップ材質 PCTFE
ステム・タイプ コーン型ステム・チップ
表面仕上げ Ra 20 µin
試験 SCS-00020 に基づいたヘリウム・リーク・テスト
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
ストレート型

パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316Lステンレス鋼製高純度用ベローズ・シール・バルブ、3/8 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、ノーマル・クローズ型アクチュエーター

型番: SS-BNS6-C
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

仕様

SS-BNS6-C — 316Lステンレス鋼製高純度用ベローズ・シール・バルブ、3/8 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、ノーマル・クローズ型アクチュエーター

属性 値
アクチュエーター型式 BN シリーズ・アクチュエーター
アクチュエーター作動モード スプリング・リターン型ノーマル・クローズ
アクチュエーター・タイプ 空気式
ベローズ材質 321 ステンレス鋼
ボディ材質 316Lステンレス鋼
ボディ・シール なし
洗浄プロセス 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 3/8 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.3
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ガスケット なし
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最高使用温度における最高使用圧力 200°F @ 125 PSIG /93°C @ 8.6 BAR
最低温度、 °F (°C) -40 (-40)
室温における最高使用圧力 125 PSIG @ 100°F/8.6 BAR @ 37℃
サービス・クラス 一般用
ステム・チップ材質 PCTFE
ステム・タイプ コーン型ステム・チップ
表面仕上げ Ra 20 µin
試験 SCS-00020 に基づいたヘリウム・リーク・テスト
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6LV-BNBW4-C 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 製品を見る
SS-BN8FR8 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
SS-BN8FR8-2C 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
SS-BN8FR8-C 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
SS-BN8FR8-DU-O 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
SS-BN8S6-2C 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. - 製品を見る
SS-BN8S8-C 316L Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. - 製品を見る
SS-BN8VCR8 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-BN8VCR8-2C 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-BN8VCR8-C 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-BN8VCR8-P 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-BNS4 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-BNS4-2C 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-BNS4-2O 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-BNS4-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-BNV51 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
SS-BNV51-2C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
SS-BNV51-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
SS-BNV51-DU-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
SS-BNV51-O 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
SS-BNVCR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-BNVCR4-2C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-BNVCR4-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-BNVVCR4-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。