|
Hinterer Klemmring, Edelstahl 316, für 1/4 Zoll Rohrverschraubung
型番: SS-404-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
Hintere KlemmringeDer hintere Klemmring sorgt für einen sicheren und leckagefreien Halt an der Rohrleitung – ideal für die Sicherstellung der Dichtheit von Fluid- und Gassystemen. ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
カタログ
Hintere Klemmringe
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-404-1 — Hinterer Klemmring, Edelstahl 316, für 1/4 Zoll Rohrverschraubung
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
| 825-404-1 | 합금 825 | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
| B-204-1 | 황동 | 1/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
| B-404-1 | 황동 | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
| HC-204-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
| HC-404-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
| HC-604-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
| HC-814-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
| INC-404-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
| M-604-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
| M-814-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
| NY-1214-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
| NY-1614-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | 製品を見る |
| NY-404-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
| NY-604-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
| NY-814-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1014-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
| SS-104-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | 製品を見る |
| SS-104-1-B1000 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | 製品を見る |
| SS-10M4-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1214-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12M4-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1414-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
| SS-14M4-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-15M4-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1614-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16M4-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-18M4-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2004-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-204-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-20M4-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-22M4-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2404-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-25M4-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-28M4-1 | Acero inoxidable 316 | 28 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2M4-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-304-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-3204-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-3M4-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-404-1BQ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4M4-1 | Edelstahl 316 | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-604-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6M4-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-814-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8M4-1 | Edelstahl 316 | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-1614-1 | PTFE | 1 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
