text.skipToContent text.skipToNavigation

プッシュ・オン式多目的ホース、ホース内径サイズ 1/4 インチ、グリーン

型番: PB-4-GR

仕様

属性
ボディ材質 ブナN
ホース・カラー グリーン
ホース長さ スウェージロック指定販売会社にて指定します
ホース・サイズ 1/4 インチ
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最低温度、 °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 37110105
eClass (5.1.4) 37110190
eClass (6.0) 37110100
eClass (6.1) 37110100
eClass (10.1) 37110100
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
PBシリーズ・ゴム・ホース

圧縮エアー、送油などの一般的なアプリケーションでは、Swagelokゴム・コア・ホース(レーヨン繊維製補強材)をご利用ください。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

プッシュ・オン式多目的ホース、ホース内径サイズ 1/4 インチ、グリーン

型番: PB-4-GR
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

PBシリーズ・ゴム・ホース
圧縮エアー、送油などの一般的なアプリケーションでは、Swagelokゴム・コア・ホース(レーヨン繊維製補強材)をご利用ください。

仕様

PB-4-GR — プッシュ・オン式多目的ホース、ホース内径サイズ 1/4 インチ、グリーン

属性
ボディ材質 ブナN
ホース・カラー グリーン
ホース長さ スウェージロック指定販売会社にて指定します
ホース・サイズ 1/4 インチ
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最低温度、 °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 37110105
eClass (5.1.4) 37110190
eClass (6.0) 37110100
eClass (6.1) 37110100
eClass (10.1) 37110100
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
K-PB-16-RD Buna N - - - - 製品を見る
PB-12 Buna N - - - - 製品を見る
PB-12-250 Buna N - - - - 製品を見る
PB-12-BK Buna N - - - - 製品を見る
PB-12-GY Buna N - - - - 製品を見る
PB-12-RD Buna N - - - - 製品を見る
PB-16 Buna N - - - - 製品を見る
PB-4 Buna N - - - - 製品を見る
PB-4-250 Buna N - - - - 製品を見る
PB-4-BK Buna N - - - - 製品を見る
PB-4-GY Buna N - - - - 製品を見る
PB-4-RD Buna N - - - - 製品を見る
PB-6 Buna N - - - - 製品を見る
PB-6-250 Buna N - - - - 製品を見る
PB-6-BK Buna N - - - - 製品を見る
PB-6-GR Buna N - - - - 製品を見る
PB-6-RD Buna N - - - - 製品を見る
PB-6-YW Buna N - - - - 製品を見る
PB-8 Buna N - - - - 製品を見る
PB-8-250 Buna N - - - - 製品を見る
PB-8-BK Buna N - - - - 製品を見る
PB-8-GR Buna N - - - - 製品を見る
PB-8-GY Buna N - - - - 製品を見る
PB-8-RD Buna N - - - - 製品を見る
PB-8-YW Buna N - - - - 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。