text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguera de PTFE con malla de Acero inox., 1/2 pulg. adaptadores a tubo de Acero inox., 16 pulg. (40,6 cm) de longitud

Referencia #: SS-8BHT-18

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo PTFE
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Adaptador a tubo Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Adaptador a tubo Swagelok®
Longitud de la Manguera 40,6 cm (16 pulg.)
Tamaño de la Manguera 1/2 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110201
eClass (5.1.4) 37110201
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Manguera de PTFE serie T

Las aplicaciones con requisitos de compatibilidad química o disipación de cargas estáticas pueden ser más flexibles con la manguera Swagelok con ánima lisa de PTFE.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Manguera de PTFE con malla de Acero inox., 1/2 pulg. adaptadores a tubo de Acero inox., 16 pulg. (40,6 cm) de longitud

Referencia #: SS-8BHT-18
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguera de PTFE serie T
Las aplicaciones con requisitos de compatibilidad química o disipación de cargas estáticas pueden ser más flexibles con la manguera Swagelok con ánima lisa de PTFE.

Especificaciones

SS-8BHT-18 — Manguera de PTFE con malla de Acero inox., 1/2 pulg. adaptadores a tubo de Acero inox., 16 pulg. (40,6 cm) de longitud

Atributo Valor
Material del Cuerpo PTFE
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Adaptador a tubo Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Adaptador a tubo Swagelok®
Longitud de la Manguera 40,6 cm (16 pulg.)
Tamaño de la Manguera 1/2 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110201
eClass (5.1.4) 37110201
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12BHT-24 PTFE 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-12BHT-36 PTFE 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-12BHT-48 PTFE 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4BHT-12 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4BHT-120 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4BHT-18 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4BHT-24 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4BHT-36 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4BHT-48 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4BHT-6 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4BHT-60 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4BHT-72 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4MBHT-12 PTFE 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4MBHT-24 PTFE 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4MBHT-36 PTFE 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-6BHT-12 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-6BHT-18 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-6BHT-24 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-6BHT-36 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-6BHT-48 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-6BHT-60 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-6BHT-72 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8BHT-12 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8BHT-120 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8BHT-24 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8BHT-36 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8BHT-48 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8BHT-60 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8BHT-72 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8MBHT-24 PTFE 12 mm Swagelok® Tube Adapter 12 mm Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8MBHT-36 PTFE 12 mm Swagelok® Tube Adapter 12 mm Swagelok® Tube Adapter Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.