Tungsten Electrodes, 0.040 x 0.405 in. (1.0 x 10.3 mm), Please order in multiples of ten
型番: CWS-C.040-.405-P
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
Tungsten ElectrodesHelp ensure high-quality, uniform orbital welds with the assortment of Swagelok weld tools and accessories that enable accurate, repeatable results in a variety of weld configurations. ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Tungsten Electrodes, 0.040 x 0.405 in. (1.0 x 10.3 mm), Please order in multiples of ten
ログインまたは登録して価格を見る
カタログ
Tungsten Electrodes
Features: Power supply for reliable, consistent orbital gas tungsten arc welding; Up to 200 A peak output capability; Easy-to-use color touch screen in multiple languages; Integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas flow; Weighs less than 50 lb or 23 kg; Compatible with Swagelok welding system weld heads
仕様
CWS-C.040-.405-P — Tungsten Electrodes, 0.040 x 0.405 in. (1.0 x 10.3 mm), Please order in multiples of ten
属性 | 値 |
---|---|
Electrode Diameter | 0.040 in. (1.0 mm) |
Electrode Length | 0.405 in. (10.3 mm) |
eClass (4.1) | 21081006 |
eClass (5.1.4) | 21081006 |
eClass (6.0) | 21081006 |
eClass (6.1) | 21081006 |
eClass (10.1) | 21081006 |
UNSPSC (4.03) | 23171515 |
UNSPSC (10.0) | 23271810 |
UNSPSC (11.0501) | 23271810 |
UNSPSC (13.0601) | 23271810 |
UNSPSC (15.1) | 23271810 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
資料
類似製品
型番
|
溶接機シリーズ
|
チューブ外径サイズ(インチ)
|
|
---|---|---|---|
CWS-C.040-.281-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.040-.325-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.040-.450-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.040-.555-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.040-.605-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.040-.705-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.062-.855-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.062-1.105-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.062-1.380-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.062-1.630-P | - | - | 製品を見る |
SWS-C.040-.460-.012-P | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。