text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou femelle en acier inoxydable 316 pour raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO 1/2 po

Réf. pièce : SS-8-VCO-4

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 31161700
UNSPSC (11.0501) 31161700
UNSPSC (13.0601) 31161700
UNSPSC (15.1) 31161700
UNSPSC (17.1001) 31161728
Écrous femelles

Un montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Écrou femelle en acier inoxydable 316 pour raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO 1/2 po

Réf. pièce : SS-8-VCO-4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Écrous femelles
Un montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression

Spécifications

SS-8-VCO-4 — Écrou femelle en acier inoxydable 316 pour raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO 1/2 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 31161700
UNSPSC (11.0501) 31161700
UNSPSC (13.0601) 31161700
UNSPSC (15.1) 31161700
UNSPSC (17.1001) 31161728
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-4-VCO-4 Brass 1/4 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - Afficher le produit
B-8-VCO-4 Brass 1/2 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - Afficher le produit
SS-12-VCO-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - Afficher le produit
SS-16-VCO-4 316 Stainless Steel 1 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - Afficher le produit
SS-4-VCO-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.