|
316ステンレス鋼製 バック・フェルール(8 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)
零部件号:SS-8M4-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
后卡套具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。 登录或注册查看价格 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
目录
后卡套
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
规格
SS-8M4-1 — 316ステンレス鋼製 バック・フェルール(8 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 8 mm |
| 流量限制器 | 否 |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| 825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| B-204-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| B-404-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | 查看产品 |
| NY-404-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| NY-604-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| NY-814-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-1014-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-104-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-104-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-10M4-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-1214-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-12M4-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-1414-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-14M4-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-15M4-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-1614-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-16M4-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-18M4-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2004-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-204-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-20M4-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-22M4-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2404-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-25M4-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-28M4-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2M4-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-304-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-3204-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-3M4-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-404-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-404-1BQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-4M4-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-604-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-6M4-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-814-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 查看产品 |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 查看产品 |
| T-1614-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 查看产品 |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 查看产品 |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 查看产品 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
