|
Junta plana VCR de cobre, 1/8 pulg. Junta plana sin retenedor
型番: CU-2-VCR-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
Juntas planasUna conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
カタログ
Juntas planas
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Este documento especifica las directrices de Swagelok® Company, para la fabricación de productos de pureza ultra alta de acero inoxidable electropulido y de plástico. La información contenida en esta especificación debe utilizarse conjuntamente con la de los catálogos, boletines técnicos e informes de producto.
Instrucciones de instalación del accesorio Swagelok® VCR®
仕様
CU-2-VCR-2 — Junta plana VCR de cobre, 1/8 pulg. Junta plana sin retenedor
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Cobre |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Limitador de Caudal | No |
| Tamaño de la Junta Plana | 1/8 pulg. |
| eClass (4.1) | 37030708 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 31401704 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU-12-VCR-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-16-VCR-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-VCR-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-VCR-2-GR | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-VCR-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-VCR-2-GR | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-12-VCR-2 | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-12-VCR-2-GR | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-12-VCR-2-GR-VS | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-12-VCR-2-VS | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-16-VCR-2 | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-16-VCR-2-GR | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-16-VCR-2-GR-VS | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-2-VCR-2 | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-2-VCR-2-VS | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-4-VCR-2 | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-4-VCR-2-BL | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-4-VCR-2-GR | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-4-VCR-2-GR-VS | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-4-VCR-2-GR-VS-BL | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-4-VCR-2-VS | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-4-VCR-2-VS-BL | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-4-VCR-2-ZCT-VS | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-4-VCR-2-ZC-VS | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-8-VCR-2 | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-8-VCR-2-GR | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-8-VCR-2-GR-VS | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-8-VCR-2-VS | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-8-VCR-2-VS-BL | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-8-VCR-2-ZC-VS | Níquel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-10-VCR-2 | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-VCR-2 | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-VCR-2-GR | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-VCR-2-GR-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-VCR-2-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-VCR-2 | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-VCR-2-GR | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-VCR-2-GR-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-VCR-2-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-VCR-2 | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-VCR-2-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2 | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-BL | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-GR | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-GR-BL | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-GR-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-GR-VS-BL | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-KN-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-MR-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-VS-BL | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-ZCT-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-ZC-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-VCR-2 | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-VCR-2-BL | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-VCR-2-GR | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-VCR-2-GR-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-VCR-2-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-VCR-2-VS-BL | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-VCR-2-ZC-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 製品を見る |
| T-8-VCR-2 | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
