text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Hose Connector, 1/2 in. Male NPT, 3/8 in. Hose ID

부품 번호: SS-6-HC-1-8

사양

속성
몸체 재질 316 Stainless Steel
연결구 1 크기 1/2 in.
연결구 1 종류 Male NPT
연결구 재질 316 Stainless Steel
호스 크기 3/8 in.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
플라스틱 튜빙용 코넥터

다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Hose Connector, 1/2 in. Male NPT, 3/8 in. Hose ID

부품 번호: SS-6-HC-1-8
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

플라스틱 튜빙용 코넥터
다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다.

사양

SS-6-HC-1-8 — Stainless Steel Hose Connector, 1/2 in. Male NPT, 3/8 in. Hose ID

속성
몸체 재질 316 Stainless Steel
연결구 1 크기 1/2 in.
연결구 1 종류 Male NPT
연결구 재질 316 Stainless Steel
호스 크기 3/8 in.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-3-HC-1-2 Brass 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
B-5-HC-1-4 Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-10-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-12-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-12-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-12-HC-A-1211 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-16-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-16-HC-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-16-HC-A-1611 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-2-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-2-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-2-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-2-HC-A-201 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-2-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-3-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-3-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-3-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-4-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-4-HC-1-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-4-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-4-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-4-HC-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-4-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-4-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-4-HC-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-4-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-4-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-4-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-4-HC-A-6MTA 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-5-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-5-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-5-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-6-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-6-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-6-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-6-HC-1-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-6-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-6-HC-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-6-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-6-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-6-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-8-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-8-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-8-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-8-HC-1-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-8-HC-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-8-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-8-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.