|
Brida soporte para tubo con almohadilla de acero al carbono, 3/8 pulg., 10 mm de tamaño de tubo
Referencia #: S-TBC6
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Soportes para tubo mediante Bridas con almohadillaAmortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Brida soporte para tubo con almohadilla de acero al carbono, 3/8 pulg., 10 mm de tamaño de tubo
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Soportes para tubo mediante Bridas con almohadilla
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
Especificaciones
S-TBC6 — Brida soporte para tubo con almohadilla de acero al carbono, 3/8 pulg., 10 mm de tamaño de tubo
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero al carbono |
| Ø ext. del tubo | 3/8 pulg. |
| eClass (4.1) | 37020312 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183002 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| SS-TBC12 | 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion | 3/4 in. | - | - | Ver producto |
| SS-TBC16 | 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion | 1 in. | - | - | Ver producto |
| SS-TBC4 | 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion | 1/4 in. | - | - | Ver producto |
| SS-TBC6 | 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion | 3/8 in. | - | - | Ver producto |
| SS-TBC8 | 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion | 1/2 in. | - | - | Ver producto |
| S-TBC12 | Carbon Steel | 3/4 in. | - | - | Ver producto |
| S-TBC4 | Carbon Steel | 1/4 in. | - | - | Ver producto |
| S-TBC8 | Carbon Steel | 1/2 in. | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
