|
Stainless Steel Cushioned Clamp Tube Support, 1/2 in. Tube Size
부품 번호: SS-TBC8
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
쿠션 클램프 튜브 지지대스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Stainless Steel Cushioned Clamp Tube Support, 1/2 in. Tube Size
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
쿠션 클램프 튜브 지지대
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
사양
SS-TBC8 — Stainless Steel Cushioned Clamp Tube Support, 1/2 in. Tube Size
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 폴리프로필렌 쿠션 있는 316 스테인리스강 클램프 |
| 튜브 외경(OD) | 1/2인치 |
| eClass (4.1) | 37020312 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183002 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| SS-TBC12 | 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion | 3/4 in. | - | - | 제품 보기 |
| SS-TBC16 | 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion | 1 in. | - | - | 제품 보기 |
| SS-TBC4 | 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion | 1/4 in. | - | - | 제품 보기 |
| SS-TBC6 | 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion | 3/8 in. | - | - | 제품 보기 |
| S-TBC12 | Carbon Steel | 3/4 in. | - | - | 제품 보기 |
| S-TBC4 | Carbon Steel | 1/4 in. | - | - | 제품 보기 |
| S-TBC6 | Carbon Steel | 3/8 in. | - | - | 제품 보기 |
| S-TBC8 | Carbon Steel | 1/2 in. | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
