|
Hand Tube Bender, 1/4 in. Tube OD, 3/4 in. Bend Radius
Код изделия: MS-HTB-4
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Hand Tube BenderSwagelok hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from materials that can be used with Swagelok tube fittings. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Hand Tube Bender, 1/4 in. Tube OD, 3/4 in. Bend Radius
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Hand Tube Bender
Swagelok® tube benders provide high-quality bends on fractional and metric tubing made from materials that can be used with Swagelok tube fittings. Tube preparation tools, including tube cutters and preswaging tools, are also available.
Технические характеристики
MS-HTB-4 — Hand Tube Bender, 1/4 in. Tube OD, 3/4 in. Bend Radius
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Bend Radius | 3/4 in. Bend Radius |
| Tube OD | 1/4 in. |
| eClass (4.1) | 21041603 |
| eClass (5.1.4) | 21049890 |
| eClass (6.0) | 21044002 |
| eClass (6.1) | 21040100 |
| eClass (10.1) | 21040100 |
| UNSPSC (4.03) | 23171703 |
| UNSPSC (10.0) | 27112501 |
| UNSPSC (11.0501) | 27112501 |
| UNSPSC (13.0601) | 27112501 |
| UNSPSC (15.1) | 27112501 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MS-HTB-10M | - | 10 mm | - | 24 mm Bend Radius | Просмотр изделия |
| MS-HTB-12M | - | 12 mm | - | 38 mm Bend Radius | Просмотр изделия |
| MS-HTB-2 | - | 1/8 in. | - | 9/16 in. Bend Radius | Просмотр изделия |
| MS-HTB-3M | - | 3 mm | - | 15 mm Bend Radius | Просмотр изделия |
| MS-HTB-4T | - | 1/4 in. | - | 9/16 in. Bend Radius | Просмотр изделия |
| MS-HTB-5 | - | 5/16 in. | - | 15/16 in. Bend Radius | Просмотр изделия |
| MS-HTB-6M | - | 6 mm | - | 15 mm Bend Radius | Просмотр изделия |
| MS-HTB-6T | - | 3/8 in. | - | 15/16 in. Bend Radius | Просмотр изделия |
| MS-HTB-8 | - | 1/2 in. | - | 1 1/2 in. Bend Radius | Просмотр изделия |
| MS-HTB-8M | - | 8 mm | - | 24 mm Bend Radius | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
