text.skipToContent text.skipToNavigation

ハンド・チューブ・ベンダー、チューブ外径サイズ:1/4 インチ × 曲げ半径:9/16インチ

型番: MS-HTB-4T

仕様

属性
曲げ半径 曲げ半径:9/16インチ
チューブ外径 1/4 インチ
eClass (4.1) 21041603
eClass (5.1.4) 21049890
eClass (6.0) 21044002
eClass (6.1) 21040100
eClass (10.1) 21040100
UNSPSC (4.03) 23171703
UNSPSC (10.0) 27112501
UNSPSC (11.0501) 27112501
UNSPSC (13.0601) 27112501
UNSPSC (15.1) 27112501
UNSPSC (17.1001) 40183101
ハンド・チューブ・ベンダー

チューブを効率的にレイアウトするには、Swagelokハンド・チューブ・ベンダーをご利用ください。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

ハンド・チューブ・ベンダー、チューブ外径サイズ:1/4 インチ × 曲げ半径:9/16インチ

型番: MS-HTB-4T
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ハンド・チューブ・ベンダー
チューブを効率的にレイアウトするには、Swagelokハンド・チューブ・ベンダーをご利用ください。

仕様

MS-HTB-4T — ハンド・チューブ・ベンダー、チューブ外径サイズ:1/4 インチ × 曲げ半径:9/16インチ

属性
曲げ半径 曲げ半径:9/16インチ
チューブ外径 1/4 インチ
eClass (4.1) 21041603
eClass (5.1.4) 21049890
eClass (6.0) 21044002
eClass (6.1) 21040100
eClass (10.1) 21040100
UNSPSC (4.03) 23171703
UNSPSC (10.0) 27112501
UNSPSC (11.0501) 27112501
UNSPSC (13.0601) 27112501
UNSPSC (15.1) 27112501
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
チューブ外径
長さ
曲げ半径
MS-HTB-10M - 10 mm - 24 mm Bend Radius 製品を見る
MS-HTB-12M - 12 mm - 38 mm Bend Radius 製品を見る
MS-HTB-2 - 1/8 in. - 9/16 in. Bend Radius 製品を見る
MS-HTB-3M - 3 mm - 15 mm Bend Radius 製品を見る
MS-HTB-4 - 1/4 in. - 3/4 in. Bend Radius 製品を見る
MS-HTB-5 - 5/16 in. - 15/16 in. Bend Radius 製品を見る
MS-HTB-6M - 6 mm - 15 mm Bend Radius 製品を見る
MS-HTB-6T - 3/8 in. - 15/16 in. Bend Radius 製品を見る
MS-HTB-8 - 1/2 in. - 1 1/2 in. Bend Radius 製品を見る
MS-HTB-8M - 8 mm - 24 mm Bend Radius 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。