|
ブラック ラッチ・ロック・ハンドル・キット (単品、44Xシリーズ・バルブ用)
型番: NY-5K-44XLL-BK
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ハンドル・キットSwagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ハンドル・キット
Features: On-off, switching, and crossover flow paths; Working pressures up to 3000 psig (206 bar); Temperatures from –65 to 300°F (–53 to 148°C); Environmental and heated-process applications; 1/16 to 3/4 in. and 3 to 12 mm end connections
Features: Swagelok® electric actuators can be used to control the position of many Swagelok ball valves; alternating- and direct-current models are available. An electrical signal is used to change valve position from remote locations. Integral limit switches provide an output signal of the valve position, even between positions.
Features: 40G, 40, 60, 83, H83, SK, and FKB Series Valves, AFS Ball Valves; Calculate valve operating torque; Choose actuators and related components; Select mounting bracket kits
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
40 series ball valve (standard) packing adjustment instructions, multilingual
If the valve handle is removed, please note its orientation; When reinstalled, the handle must be in the same orientation.
This document contains instructions for replacing a standard valve handle with a latch/lock handle on the following 3-way ball valves:
仕様
NY-5K-44XLL-BK — ブラック ラッチ・ロック・ハンドル・キット (単品、44Xシリーズ・バルブ用)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| eClass (4.1) | 37010602 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37019204 |
| eClass (6.1) | 37019204 |
| eClass (10.1) | 37019204 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ-5K-43-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| BZ-5K-45-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-42G-BL | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-42G-GR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-42G-OG | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-42G-RD | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-42G-YW | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43G-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43G-BL | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43G-GR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43GLL-BK | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43GLL-RD | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43G-RD | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43GXLL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43G-YW | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-44LL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-45LL-BK | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-45LLC-BK | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
| PH-5K-83-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| PHEN-P6T-K4-RD | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-62K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-62L-BK | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-62LK-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-63K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-63K-OG-4 | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-63L | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-63LLK-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-65K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-65L | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-67L | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-5K-42GPM | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-5K-43GPM | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-5K-83 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-5K-83LH | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
