|
Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 1,7, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма
Код изделия: SS-QF4-B-4PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
КорпусаОбеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 1,7, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Корпуса
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
Технические характеристики
SS-QF4-B-4PF — Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 1,7, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 1 | Внутр. резьба NPT |
| Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 1,7 — при соединении со штоком |
| Смазка | Смазка Dow Corning 111 |
| Материал уплотнительного кольца | фторуглерод FKM |
| Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре | 400 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 27,5 бар при 204 °C |
| Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре | 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 413 бар при 21 °C |
| Серия | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-B-12PF | Brass | 3/4 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-QF4-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-QF4-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-QF8-B-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF12-B-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF12-B-12PF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF12-B-12PM | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF16-B-1610 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF16-B-16PF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF16-B-16PM | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-B-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-B-4FT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-B-4MS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-B-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-B-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-B-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-B-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-B-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-B-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-B-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-B-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-B-8FS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO/BSP Parallel | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-B-8MS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-B-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-B-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
