text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製ミニチュア・クイック・コネクツ・ボディ、0.05 Cv、1/8 インチ・サイズ NPTおねじ

型番: SS-QM2-B-2PM

仕様

属性
空気混入量 0.1 cm3
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
最大Cv 0.05 - DESO型ステムと接続する場合、0.06 - SESO型ステムと接続する場合
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 4000 PSIG @ 70°F/275 BAR @ 21℃
最高使用圧力(室温での切り離し時) 100 PSIG @ 70°F/6.8 BAR @ 21℃
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 100 PSIG @ 70°F/6.8 BAR @ 21℃
シリーズ QM2
スピリッジ(流体流出量) 0.1 cm3
試験 0.1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ボディ

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokミニチュア・クイック・コネクツは、研究室などの限られたスペース内で、接続を頻繁に行い、デッド・ボリュームを小さくしつつスピリッジ(流体流出量)や空気混入量を最小限に抑える必要のある用途に最適です。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製ミニチュア・クイック・コネクツ・ボディ、0.05 Cv、1/8 インチ・サイズ NPTおねじ

型番: SS-QM2-B-2PM
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ボディ
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokミニチュア・クイック・コネクツは、研究室などの限られたスペース内で、接続を頻繁に行い、デッド・ボリュームを小さくしつつスピリッジ(流体流出量)や空気混入量を最小限に抑える必要のある用途に最適です。

仕様

SS-QM2-B-2PM — ステンレス鋼製ミニチュア・クイック・コネクツ・ボディ、0.05 Cv、1/8 インチ・サイズ NPTおねじ

属性
空気混入量 0.1 cm3
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
最大Cv 0.05 - DESO型ステムと接続する場合、0.06 - SESO型ステムと接続する場合
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 4000 PSIG @ 70°F/275 BAR @ 21℃
最高使用圧力(室温での切り離し時) 100 PSIG @ 70°F/6.8 BAR @ 21℃
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 100 PSIG @ 70°F/6.8 BAR @ 21℃
シリーズ QM2
スピリッジ(流体流出量) 0.1 cm3
試験 0.1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QM2-B-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QM2-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QM2-B-100 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QM2-B-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QM2-B-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QM2-B-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。