|
133 Series Pneumatic Spring Return Actuator, High Temperature
Réf. pièce : MS-133-SR-HT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Actionneur pneumatiqueFaites votre choix parmi une vaste sélection de pièces détachées et d'accessoires pour votre vanne Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
133 Series Pneumatic Spring Return Actuator, High Temperature
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Actionneur pneumatique
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Spécifications
MS-133-SR-HT — 133 Series Pneumatic Spring Return Actuator, High Temperature
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage d'actionnement | Actionnement à 90° |
| Déplacement d'air de l'actionneur Volume po3 (cm3) | 4.9 (80.3) |
| Mode de fonctionnement de l'actionneur | Retour par ressort |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Pour séries | Série 133 |
| Temp. élevée | Temp. élevée |
| eClass (4.1) | 27220202 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 27229102 |
| eClass (6.1) | 27229102 |
| eClass (10.1) | 27229102 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-131-DA | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-131-SR | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-131-SR-HT | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-133-DA | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-133-SR | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-135-DA | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-135-SR | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-151-DA | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-151-SR | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-151-SR-HT | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-153-DA | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-153-SR | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-155-SR | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
