|
60 µm エレメント・キット(2Fシリーズ パーティクル除去用 インライン・フィルター用)
型番: SS-2F-K4-60
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
エレメント・キットSwagelokフィルターの効率性や有効性を維持するべく、ガスケット、スプリング、エレメント・キットを各種取り揃えています。 ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
エレメント・キット
Features: Remove system particulate contaminants; Gas and liquid service; 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm end connections; Stainless steel and brass materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
仕様
SS-2F-K4-60 — 60 µm エレメント・キット(2Fシリーズ パーティクル除去用 インライン・フィルター用)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 特徴 | 60 µm エレメント・ポア・サイズ |
| フィルター・エレメント・サイズ | 60 µm |
| フィルター・シリーズ | 2Fシリーズ |
| eClass (4.1) | 36102104 |
| eClass (5.1.4) | 37102090 |
| eClass (6.0) | 37019214 |
| eClass (6.1) | 37019214 |
| UNSPSC (4.03) | 40161500 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40161526 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121706 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE-15K-FC-03 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| GE-15K-FC-10 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2F-K4-05 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2F-K4-15 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2F-K4-2 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2F-K4-7 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4F-K4-05 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4F-K4-140 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4F-K4-15 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4F-K4-2 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4F-K4-230 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4F-K4-40 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4F-K4-440 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4F-K4-60 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4F-K4-7 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4F-K4-90 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8F-K4-05 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8F-K4-140 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8F-K4-15 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8F-K4-2 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8F-K4-230 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8F-K4-40 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8F-K4-440 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8F-K4-60 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8F-K4-7 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8F-K4-90 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
