|
316L VAR 튜브 맞대기 용접 리듀싱 유니온, 1/2인치 x 3/8인치 OD
부품 번호: 6LV-8TB7-6-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
카탈로그
직선형
Swagelok weld fittings provide a permanent, high-integrity connection in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
6LV-8TB7-6-6 — 316L VAR 튜브 맞대기 용접 리듀싱 유니온, 1/2인치 x 3/8인치 OD
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316L VAR |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 1 종류 | 튜브 맞대기 용접 |
| 연결구 2 크기 | 3/8인치 |
| 연결구 2 종류 | 튜브 맞대기 용접 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142606 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142615 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183112 |
| UNSPSC (15.1) | 40183112 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-12TB7-6-8 | 316L Stainless Steel | 3/4 in. | Tube Butt Weld | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 316L-12TB7-6-8P | 316L Stainless Steel | 3/4 in. | Tube Butt Weld | 3/4 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 316L-16TB7-6-8 | 316L Stainless Steel | 1 in. | Tube Butt Weld | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 316L-4-ATW-6-400 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 316L-6-ATW-6-600 | 316L Stainless Steel | 3/8 in. | Automatic Tube Butt Weld | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 316L-6TB7-6-4 | 316L Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Butt Weld | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 316L-8TB7-6-4 | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 316L-8TB7-6-4P | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
