|
Raccord pour tube Swagelok en laiton, connecteur mâle, diam. ext. tube 1/8 po x filetage conique ISO mâle 1/8 po
부품 번호: B-200-1-2RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
Gerade AusführungenDie Rohrverschraubung mit Außengewinde bietet eine sichere Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour tube Swagelok en laiton, connecteur mâle, diam. ext. tube 1/8 po x filetage conique ISO mâle 1/8 po
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Gerade Ausführungen
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
B-200-1-2RT — Raccord pour tube Swagelok en laiton, connecteur mâle, diam. ext. tube 1/8 po x filetage conique ISO mâle 1/8 po
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Laiton |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/8 po |
| Typ Verbindung 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Größe Verbindung 2 | 1/8 po |
| Typ Verbindung 2 | Filetage conique ISO mâle |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142601 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-1-12-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| 2507-1210-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| 2507-400-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| 2507-400-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| 2507-400-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| 2507-400-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| 2507-600-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| 2507-600-1-6MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Außengewinde | 제품 보기 |
| 2507-600-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| 2507-600-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| 2507-600-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| 2507-600-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| 2507-810-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| 2507-810-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| 2507-810-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| 2507-810-1-9MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 9/16 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Außengewinde | 제품 보기 |
| 2507-810-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| 6MO-400-1-4 | 6-Moly | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| 6MO-600-1-4 | 6-Moly | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| 6MO-600-1-8 | 6-Moly | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| 6MO-810-1-4 | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| 6MO-810-1-8 | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| 825-400-1-6BT | Alloy 825 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-100-1-2 | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1010-1-12 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1010-1-6 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1010-1-8 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1010-1-8RT | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-10M0-1-4 | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-10M0-1-4RS | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| B-10M0-1-4RT | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-10M0-1-6RT | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-10M0-1-8RT | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1210-1-12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1210-1-12RT | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1210-1-16 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1210-1-8 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1210-1-8RT | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-12M0-1-6RS | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| B-12M0-1-6RT | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-12M0-1-8 | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-12M0-1-8RS | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| B-12M0-1-8RT | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1410-1-12 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1410-1-16 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1410-1-8 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-15M0-1-8RT | Messing | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1610-1-12 | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1610-1-16 | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1610-1-16RT | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1610-1-8 | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1810-1-12 | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-1810-1-16 | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-18M0-1-8RT | Messing | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-200-1-2 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-200-1-2BT | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-200-1-2RS | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| B-200-1-2ST | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-200-1-4 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-200-1-OR | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-300-1-2 | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-300-1-2BT | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-300-1-4BT | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-3M0-1-2RT | Messing | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-400-1-1 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-400-1-2 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-400-1-2RT | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-400-1-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-400-1-4BT | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-400-1-4RS | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| B-400-1-4RT | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-400-1-4ST | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-400-1-6 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-400-1-8 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-400-1-OR | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-600-1-12 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-600-1-2 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-600-1-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-600-1-4RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-600-1-6 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-600-1-6RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-600-1-6ST | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-600-1-8 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-600-1-8RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-600-1-OR | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-6M0-1-2 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-6M0-1-2RS | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| B-6M0-1-2RT | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-6M0-1-4 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-6M0-1-4RT | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-810-1-12 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-810-1-16 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-810-1-2 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-810-1-4 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-810-1-6 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-810-1-6RT | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-810-1-8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-810-1-8RT | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-8M0-1-2RT | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-8M0-1-4 | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| B-8M0-1-4RS | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| B-8M0-1-4RT | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| B-8M0-1-6RT | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| HC-200-1-2 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| HC-400-1-2 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| HC-400-1-4 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| HC-400-1-8 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| HC-600-1-4 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| HC-600-1-6 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| HC-600-1-8 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| HC-810-1-12 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| HC-810-1-4 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| HC-810-1-6 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| HC-810-1-8 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| M-1210-1-12 | Alloy 400/R-405 | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| M-400-1-2 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| M-400-1-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| M-400-1-4BT | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| M-400-1-8 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| M-600-1-4 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| M-600-1-6 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| M-600-1-8 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| M-810-1-12 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| M-810-1-4 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| M-810-1-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| PFA-220-1-2 | PFA | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| PFA-420-1-2 | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| PFA-420-1-4 | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| PFA-620-1-4 | PFA | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| PFA-620-1-6 | PFA | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| PFA-820-1-8 | PFA | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-10M0-1-4RT | Acier au carbone | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| S-1210-1-12 | Acier au carbone | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-1210-1-8 | Acier au carbone | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-12M0-1-8RP | Acier au carbone | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| S-1610-1-16 | Acier au carbone | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-2000-1-20 | Acier au carbone | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-2400-1-24 | Acier au carbone | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-400-1-2 | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-400-1-4 | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-400-1-4ST | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| S-600-1-2 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-600-1-4 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-600-1-6 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-600-1-8 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-810-1-12 | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-810-1-4 | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-810-1-8 | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-100-1-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-100-1-1BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-100-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-100-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-100-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-100-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-100-1-2RTBT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-100-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-100-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-100-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | 제품 보기 |
| SS-1010-1-10ST | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/8-14 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-1010-1-12 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-1010-1-12BT | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-1010-1-4 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-1010-1-6 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8BT | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8W | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-2 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-4RP | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-4W | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6BT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6RP | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6W | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8BT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8RTBT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8W | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-8ST | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/4-16 Zoll | SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-1-10ST | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/8-14 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12-52167 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12BT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12RP | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12RS | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12SC11 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12ST | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/ 16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12W | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 제품 보기 |
| SS-1210-1-16 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-1-16BT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-1-16RS | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-1210-1-16RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-1-16ST | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 5/16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-1-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-1-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8-52167 | 316ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-1210-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/16-12 インチ | OシールSAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-12RP | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-12W | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-4RP | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-4W | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6RP | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 9/16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6W | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8BT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8RSBT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8WBT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-M16X1.5RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 16 mm | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-M18X1.5RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | M18 x 1.5 | ミリ・サイズおねじ | 제품 보기 |
| SS-1410-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-14M0-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-14M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-14M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-1610-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-1610-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-1610-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-1610-1-12ST | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16BT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16RP | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16ST | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16W | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-1610-1-20 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-1610-1-20ST | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 5/8-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-1610-1-24 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-1610-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-1610-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-1610-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-12RP | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-2000-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-2000-1-20 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-2000-1-20BT | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-2000-1-20RS | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-2000-1-20ST | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 5/8-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-2000-1-20W | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-2000-6-20AN | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | 37°おすANフレアー | 제품 보기 |
| SS-200-1-0157 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | #10-32 | おねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-1BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-2-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Oシール NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-2RP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-200-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-2RTBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-2ST | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-2STBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-2W | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-200-1-2WBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-200-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-4RP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-200-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-200-1-4RTBT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-200-1-4ST | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-200-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-200-1-6BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-200-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-200-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-200-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-200-1-8BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-200-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-200-1-ORAS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 O-씰 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-200-1-ORBT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-12RP | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-12RS | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-16 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-8RP | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-8RT | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-12RS | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-16 | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-16RS | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-16RT | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-2400-1-16 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2400-1-20 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2400-1-24 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2400-1-24RS | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-2400-1-24RT | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-2400-1-24ST | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 7/8-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-2400-1-24W | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-12RS | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-16 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-16RP | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-16RS | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-16RT | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-16W | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-28M0-1-16 | 316 스테인리스강 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-28M0-1-16RS | 316 스테인리스강 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-28M0-1-16RT | 316 스테인리스강 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-300-1-2 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-300-1-2BT | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-300-1-4 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-300-1-4BT | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-300-1-OR | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-3200-1-32 | 316 스테인리스강 | 2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2BT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2RP | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2RS | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2RSBT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2RT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2RTBT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2W | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2WBT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-4 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-4BT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-4RS | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-4RT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-4RTBT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-0256 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | #10-32 | 수나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-10ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-12 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-12BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-16 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-2BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-2-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 O-Seal NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-2RP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-2RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-400-1-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-2SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-2ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-2W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-400-1-3ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-4BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-4JA | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-4-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 O-Seal NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-4RP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-4RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-400-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-4RTBT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-4STBT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-4STDE | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-4W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-400-1-4WBT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-400-1-5ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-6BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-400-1-6RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-6STDE | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-8BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-8RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-400-1-8RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-8ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-8W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-400-1L-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-ORBT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-402-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2BT | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2RP | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2RS | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2RT | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2W | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-4 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-4RT | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-500-1-2 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-500-1-4 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-500-1-4BT | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-500-1-4RT | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-500-1-5ST | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-500-1-6 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-500-1-OR | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2-20인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-10ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-12BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-12RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-12ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-12W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-600-1-16 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-16BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-2RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-600-1-2RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-4BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-4-OR | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 O-Seal NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-4RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-600-1-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-4ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-4W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-600-1-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-6BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-6MP | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 59도 경사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-6RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-600-1-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-6RTBT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-6ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-6STDE | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-6W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-600-1-6WBT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-600-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-8BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-600-1-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-600-1-8ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-600-1-8W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-600-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-600-9-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-602-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-0046 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | M5 x 0.8 | Male Metric Thread | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2RTBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2WBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4RSBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4WBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-6ST | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-M10X1.0RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-M12X1.0RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | M12 x 1.0 | Male Metric Thread | 제품 보기 |
| SS-810-1-10ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-810-1-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-12BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-12RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-810-1-12RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-810-1-12ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-810-1-12W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-810-1-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-16BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-16ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-810-1-16W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-810-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-810-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-810-1-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-810-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-6BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-6RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-810-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-810-1-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-810-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-810-1-6W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-810-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-8-49485 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-8-50553 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-8-52166 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-8-52167 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-8BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-8-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male O-Seal NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-8RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-810-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-810-1-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-810-1-8RTBT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-810-1-8SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-810-1-8STWD | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-810-1-8W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-810-1-8WBT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-810-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-812-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4BT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4WBT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| T-400-1-2 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| T-400-1-4 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| TI-810-1-8 | Titanium | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。