text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 1/16인치 Ultra-Torr 피팅 x 1/8인치 수나사 NPT

Referencia #: SS-1-UT-1-2

Especificaciones

Atributo Valor
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/16인치
연결구 1 종류 Ultra-Torr® 진공 피팅
연결구 2 크기 1/8인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
직선형

직선 및 티형 Ultra-Torr 진공 피팅은 반복되는 분해 및 재조립 후에도 신뢰할 수 있는 진공 밀폐를 제공합니다.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 1/16인치 Ultra-Torr 피팅 x 1/8인치 수나사 NPT

Referencia #: SS-1-UT-1-2
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

직선형
직선 및 티형 Ultra-Torr 진공 피팅은 반복되는 분해 및 재조립 후에도 신뢰할 수 있는 진공 밀폐를 제공합니다.

Especificaciones

SS-1-UT-1-2 — 스테인리스강 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 1/16인치 Ultra-Torr 피팅 x 1/8인치 수나사 NPT

Atributo Valor
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/16인치
연결구 1 종류 Ultra-Torr® 진공 피팅
연결구 2 크기 1/8인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-UT-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-16-UT-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
SS-2-UT-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-2-UT-1-2BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-4-UT-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-4-UT-1-2BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-4-UT-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4-UT-1-4BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-6-UT-1-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-6-UT-1-4BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-8-UT-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-8-UT-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.