text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador reductor de Acero inox., 3/4 pulg. NPT hembra x 1/2 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-12-RA-8

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40171707
Rectos

El reductor recto conecta tubo de diferentes tamaños en un tramo—lo que resulta ideal para mantener la eficiencia del caudal en sistemas de tubo exigentes.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Adaptador reductor de Acero inox., 3/4 pulg. NPT hembra x 1/2 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-12-RA-8
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
El reductor recto conecta tubo de diferentes tamaños en un tramo—lo que resulta ideal para mantener la eficiencia del caudal en sistemas de tubo exigentes.

Especificaciones

SS-12-RA-8 — Adaptador reductor de Acero inox., 3/4 pulg. NPT hembra x 1/2 pulg. NPT macho

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40171707
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-8-RA-4 Brass 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-8-RB-4 Brass 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-12-HRCG-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-12-HRCG-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-12-HRN-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-12-HRN-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-12-HRN-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-12-RA-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-12-RA-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-12-RB-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-12-RB-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-12-RB-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-16-HRCG-12 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-16-HRCG-8 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-16-HRN-12 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-16-HRN-8 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-16-RA-12 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-16-RA-4 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-16-RA-8 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-16-RB-12 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-16-RB-4 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-16-RB-6 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-16-RB-8 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-20-RB-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Male NPT 1 in. Female NPT Ver producto
SS-20-RB-8 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-24-RB-12 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-24-RB-16 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1 in. Female NPT Ver producto
SS-24-RB-8 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-2-HRN-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/16 in. Male NPT Ver producto
SS-2-RA-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/16 in. Male NPT Ver producto
SS-32-RB-16 316 Stainless Steel 2 in. Male NPT 1 in. Female NPT Ver producto
SS-32-RB-8 316 Stainless Steel 2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-4-HRCG-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-4-HRN-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-4-RA-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-4-RB-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-4-RBT-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-HRCG-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-6-HRN-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-6-HRN-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-6-RA-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-6-RA-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-6-RAT-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-RB-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-6-RB-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-6-RBT-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-HRCG-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-8-HRCG-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-8-HRCG-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-8-HRN-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-8-HRN-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-8-HRN-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-8-HRNT-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-RA-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-8-RA-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-8-RA-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-8-RAT-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-RB-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-8-RB-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-8-RB-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-8-RBT-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-RBT-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.