text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, переходник, наруж. диам. трубки 3/4 дюйма – трубный переходник Swagelok 1 дюйм

Part #: SS-1210-R-16

Specifications

Attribute Value
阀体材料 Нержавеющая сталь 316
内孔直通
清洁工艺 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
接头 1 尺寸 3/4 дюйма
接头 1 类型 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
接头 2 尺寸 1 дюйм
接头 2 类型 Трубный переходник Swagelok®
流量限制器
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
直通

具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, переходник, наруж. диам. трубки 3/4 дюйма – трубный переходник Swagelok 1 дюйм

Part #: SS-1210-R-16
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

直通
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

Specifications

SS-1210-R-16 — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, переходник, наруж. диам. трубки 3/4 дюйма – трубный переходник Swagelok 1 дюйм

Attribute Value
阀体材料 Нержавеющая сталь 316
内孔直通
清洁工艺 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
接头 1 尺寸 3/4 дюйма
接头 1 类型 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
接头 2 尺寸 1 дюйм
接头 2 类型 Трубный переходник Swagelok®
流量限制器
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
B-200-6-1 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
B-200-R-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
B-300-R-4 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
B-400-6-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
B-400-6-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
B-400-R-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
B-500-6-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
B-600-6-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
B-600-R-10 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
B-600-R-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
B-6M0-R-6 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
B-810-6-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
B-810-6-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
B-810-R-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
B-8M0-R-6M Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter View Product
M-810-6-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
PFA-420-6-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
PFA-620-6-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
PFA-820-6-4 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
PFA-820-6-6 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-100-R-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-100-R-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-100-R-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-100-R-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-100-R-6M 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-1010-6-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-1010-6-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-1010-R-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-1010-R-16 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-1010-R-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-10M0-61-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-10M0-6-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-10M0-6-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-10M0-R-12M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-10M0-R-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-10M0-R-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-10M0-R-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-10M0-R-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-10M0-R-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-1210-6-10 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-1210-6-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-1210-6-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-1210-6-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-1210-R-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-1210-R-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-1210-R-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-1210-R-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-12M0-6-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-12M0-6-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-12M0-6-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-12M0-R-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-12M0-R-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-12M0-R-16M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-12M0-R-18M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-12M0-R-20M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 20 mm Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-12M0-R-22M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-12M0-R-25M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-12M0-R-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-12M0-R-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-12M0-R-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® View Product
SS-12M0-R-8M Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный переходник Swagelok® View Product
SS-1410-6-12 Нержавеющая сталь 316 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-15M0-6-12M Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-1610-2R-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-1610-6-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-1610-6-4 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-1610-6-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-1610-R-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® View Product
SS-1610-R-20 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® View Product
SS-1610-R-24 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® View Product
SS-1610-R-32 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 2 дюйма Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами View Product
SS-1610-R-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® View Product
SS-16M0-6-10M Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-16M0-6-12M Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-16M0-R-12M Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный переходник Swagelok® View Product
SS-18M0-6-12M Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-18M0-R-12 Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® View Product
SS-18M0-R-12M Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный переходник Swagelok® View Product
SS-18M0-R-22M Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 22 mm Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-18M0-R-25M Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 25 mm Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-2000-6-16 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-2000-R-24 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-200-6-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-200-6-1BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-200-R-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-200-R-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-200-R-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-200-R-4BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-200-R-6 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-200-R-6BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-200-R-6M Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-200-R-8 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-200-R-8BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-20M0-6-8 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-2400-6-16 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-25M0-6-16 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-25M0-6-18M Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 18 mm Racor Swagelok® View Product
SS-25M0-R-18M Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-2M0-R-2 Acero inoxidable 316 2 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-300-6-2 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-300-R-2 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-300-R-4 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-3M0-6-4 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-3M0-R-10M Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-3M0-R-2 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-3M0-R-4 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-3M0-R-6M Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-3M0-R-6MBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-400-6-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-400-6-1BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-400-6-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-400-6-2BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-400-6-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/16 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-400-6BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-400-R-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-400-R-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-400-R-12BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-400-R-12M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-400-R-16 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-400-R-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-400-R-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-400-R-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-400-R-5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 5/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-400-R-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-400-R-6BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-400-R-6M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-400-R-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-400-R-8BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-400-R-8M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-4M0-R-4 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-4M0-R-6M Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-500-6-4 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-500-R-6 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-600-6-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-600-6-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-600-6-2BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-600-6-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-600-6-4BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-600-6-5 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-600-R-10 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-600-R-10M Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-600-R-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-600-R-16 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-600-R-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-600-R-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-600-R-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-600-R-8BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-6M0-6-1 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6M0-61-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6M0-61-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6M0-6-2M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 2 mm Racor Swagelok® View Product
SS-6M0-6-3M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® View Product
SS-6M0-6-3MBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® View Product
SS-6M0-6-4M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 4 mm Racor Swagelok® View Product
SS-6M0-R-10M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-6M0-R-12M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® View Product
SS-6M0-R-12MBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-6M0-R-18M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-6M0-R-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-6M0-R-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-6M0-R-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-6M0-R-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-6M0-R-6M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-6M0-R-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-6M0-R-8M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-810-6-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-810-6-2BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-810-6-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-810-6-4BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-810-6-4SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-810-6-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-810-6BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-810-R-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-810-R-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-810-R-12BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-810-R-12M 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-810-R-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-810-R-16BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-810-R-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-810-R-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® View Product
SS-810-R-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® View Product
SS-8M0-6-6M Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-8M0-6-8 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-8M0-R-10M Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный переходник Swagelok® View Product
SS-8M0-R-12M Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный переходник Swagelok® View Product
SS-8M0-R-16M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Adapter View Product
SS-8M0-R-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® View Product
SS-8M0-R-6 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® View Product
SS-8M0-R-6M Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® View Product
SS-8M0-R-8 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® View Product
T-400-6-2 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
T-600-6-4 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.