|
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Bored-Through Male Connector, 1/4 in. Tube OD x 1/4 in. Male Pipe Weld
Referencia #: SS-400-1-4WBT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosEl conector macho para tubo permite conexiones seguras entre tubo y puertos roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Bored-Through Male Connector, 1/4 in. Tube OD x 1/4 in. Male Pipe Weld
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-400-1-4WBT — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Bored-Through Male Connector, 1/4 in. Tube OD x 1/4 in. Male Pipe Weld
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 316 Stainless Steel |
| Taladrado pasante | Sí |
| Proceso de Limpieza | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 in. |
| Tipo de conexión 1 | Swagelok® Tube Fitting |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 in. |
| Tipo de conexión 2 | Male Pipe Weld |
| Característica | Bored Through |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-1-12-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-1210-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-400-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-400-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-400-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-400-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| 2507-600-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-600-1-6MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Cone and Thread | Ver producto |
| 2507-600-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-600-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-600-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-600-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-810-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-810-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-810-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| 2507-810-1-9MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16 in. | Male Cone and Thread | Ver producto |
| 2507-810-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| 6MO-400-1-4 | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 6MO-600-1-4 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 6MO-600-1-8 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| 6MO-810-1-4 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 6MO-810-1-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| 825-400-1-6BT | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-100-1-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-1010-1-12 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-1010-1-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-1010-1-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-1010-1-8RT | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-10M0-1-4 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-10M0-1-4RS | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| B-10M0-1-4RT | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-10M0-1-6RT | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-10M0-1-8RT | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-1210-1-12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1210-1-12RT | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-1210-1-16 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1210-1-8 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1210-1-8RT | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-12M0-1-6RS | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| B-12M0-1-6RT | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-12M0-1-8 | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-12M0-1-8RS | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| B-12M0-1-8RT | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-1410-1-12 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1410-1-16 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1410-1-8 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-15M0-1-8RT | Messing | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-1610-1-12 | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1610-1-16 | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1610-1-16RT | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-1610-1-8 | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1810-1-12 | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1810-1-16 | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-18M0-1-8RT | Messing | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-200-1-2 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-200-1-2BT | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-200-1-2RS | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| B-200-1-2RT | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-200-1-2ST | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| B-200-1-4 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-200-1-OR | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| B-300-1-2 | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-300-1-2BT | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-300-1-4BT | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-3M0-1-2RT | Messing | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-400-1-1 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-400-1-2 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-400-1-2RT | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-400-1-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-400-1-4BT | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-400-1-4RS | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| B-400-1-4RT | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-400-1-4ST | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| B-400-1-6 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-400-1-8 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-400-1-OR | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| B-600-1-12 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-600-1-2 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-600-1-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-600-1-4RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-600-1-6 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-600-1-6RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-600-1-6ST | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| B-600-1-8 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-600-1-8RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-600-1-OR | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| B-6M0-1-2 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-6M0-1-2RS | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| B-6M0-1-2RT | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-6M0-1-4 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-6M0-1-4RT | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-810-1-12 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-810-1-16 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-810-1-2 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-810-1-4 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-810-1-6 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-810-1-6RT | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-810-1-8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-810-1-8RT | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-8M0-1-2RT | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-8M0-1-4 | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-8M0-1-4RS | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| B-8M0-1-4RT | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-8M0-1-6RT | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| HC-200-1-2 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| HC-400-1-2 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| HC-400-1-4 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| HC-400-1-8 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| HC-600-1-4 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| HC-600-1-6 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| HC-600-1-8 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| HC-810-1-12 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| HC-810-1-4 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| HC-810-1-6 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| HC-810-1-8 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| M-1210-1-12 | Alloy 400/R-405 | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| M-400-1-2 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| M-400-1-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| M-400-1-4BT | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| M-400-1-8 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| M-600-1-4 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| M-600-1-6 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| M-600-1-8 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| M-810-1-12 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| M-810-1-4 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| M-810-1-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| PFA-220-1-2 | PFA➄ | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| PFA-420-1-2 | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| PFA-420-1-4 | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| PFA-620-1-4 | PFA➄ | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| PFA-620-1-6 | PFA➄ | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| PFA-820-1-8 | PFA➄ | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-10M0-1-4RT | Kohlenstoffstahl | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| S-1210-1-12 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-1210-1-8 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-12M0-1-8RP | Kohlenstoffstahl | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| S-1610-1-16 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-2000-1-20 | Kohlenstoffstahl | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-2400-1-24 | Kohlenstoffstahl | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-400-1-2 | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-400-1-4 | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-400-1-4ST | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| S-600-1-2 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-600-1-4 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-600-1-6 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-600-1-8 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-810-1-12 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-810-1-4 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| S-810-1-8 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-100-1-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-100-1-1BT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-100-1-2 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-100-1-2BT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-100-1-2RS | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| SS-100-1-2RT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-100-1-2RTBT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-100-1-4 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-100-1-4BT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-100-1-OR | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring | Ver producto |
| SS-1010-1-10ST | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/8-14 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| SS-1010-1-12 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-1010-1-12BT | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-1010-1-4 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-1010-1-6 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-1010-1-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-1010-1-8BT | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-1010-1-8RS | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| SS-1010-1-8RT | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-1010-1-8ST | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| SS-1010-1-8W | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Ver producto |
| SS-10M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-10M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-10M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-10M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-10M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-10M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-10M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-10M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-6BT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-6RP | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-10M0-1-6RS | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-10M0-1-6RT | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-10M0-1-6ST | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 9/16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-10M0-1-6W | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
| SS-10M0-1-8 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-8BT | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-8RP | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-10M0-1-8RS | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-10M0-1-8RT | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-10M0-1-8RTBT | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-10M0-1-8ST | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-10M0-1-8W | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
| SS-10M0-2-8ST | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-1210-1-10ST | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 7/8-14 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-1210-1-12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-12-52167 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-12BT | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-12RP | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-1210-1-12RS | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-1210-1-12RT | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-1210-1-12SC11 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-12ST | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/16-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-1210-1-12W | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
| SS-1210-1-16 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-16BT | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-16RS | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-1210-1-16RT | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-1210-1-16ST | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 5/16-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-1210-1-4 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-6 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-8 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-8-52167 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-8RP | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-1210-1-8RS | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-1210-1-8RT | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-1210-1-8ST | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-1210-1-8W | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
| SS-1210-1-OR | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/16-12 in. | O 型圈密封 SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-12M0-1-12 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-12RP | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-12M0-1-12RS | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-12M0-1-12RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-12M0-1-12W | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
| SS-12M0-1-16 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-16RS | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-12M0-1-2 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-2RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-12M0-1-4 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-4RP | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-12M0-1-4RS | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-12M0-1-4RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-12M0-1-4W | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
| SS-12M0-1-6 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-6RP | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-12M0-1-6RS | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-12M0-1-6RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-12M0-1-6ST | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 9/16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-12M0-1-6W | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
| SS-12M0-1-8 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-8BT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-8RP | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-12M0-1-8RS | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-12M0-1-8RSBT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-12M0-1-8RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-12M0-1-8ST | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-12M0-1-8W | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
| SS-12M0-1-8WBT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
| SS-12M0-1-M16X1.5RS | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 16 mm | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-12M0-1-M18X1.5RS | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | M18 x 1.5 | 公制外螺纹 | Ver producto |
| SS-1410-1-12 | 316 不锈钢 | 7/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-14M0-1-4 | 316 不锈钢 | 14 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-14M0-1-8 | 316 不锈钢 | 14 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-14M0-1-8RS | 316 不锈钢 | 14 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-15M0-1-6RS | 316 不锈钢 | 15 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-15M0-1-8 | 316 不锈钢 | 15 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-15M0-1-8RP | 316 不锈钢 | 15 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-15M0-1-8RS | 316 不锈钢 | 15 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-15M0-1-8RT | 316 不锈钢 | 15 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-15M0-1-8W | 316 不锈钢 | 15 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
| SS-1610-1-12 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1610-1-12RS | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-1610-1-12RT | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-1610-1-12ST | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/16-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-1610-1-16 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1610-1-16BT | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1610-1-16RP | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-1610-1-16RS | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-1610-1-16RT | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-1610-1-16ST | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 5/16-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-1610-1-16W | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
| SS-1610-1-20 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/4 英寸 | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1610-1-20ST | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 5/8-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-1610-1-24 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1610-1-8 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-1610-1-8RS | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-1610-1-OR | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 5/16-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-16M0-1-12 | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-16M0-1-12RS | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-16M0-1-12RT | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-16M0-1-4RT | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-16M0-1-6 | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-16M0-1-6RS | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-16M0-1-6RT | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-16M0-1-8 | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-16M0-1-8RP | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-16M0-1-8RS | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-16M0-1-8RT | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-16M0-1-8W | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
| SS-18M0-1-12 | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-18M0-1-12RP | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-18M0-1-12RS | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-18M0-1-12RT | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-18M0-1-8 | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-18M0-1-8RP | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-18M0-1-8RS | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-18M0-1-8RT | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-18M0-1-8W | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
| SS-2000-1-16 | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-2000-1-20 | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/4 英寸 | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-2000-1-20BT | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/4 英寸 | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-2000-1-20RS | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/4 英寸 | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-2000-1-20ST | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 5/8-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-2000-1-20W | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/4 英寸 | 公称管外焊 | Ver producto |
| SS-2000-6-20AN | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/4 英寸 | 外螺纹 37° AN扩口 | Ver producto |
| SS-200-1-0157 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | #10-32 | 外螺纹 | Ver producto |
| SS-200-1-1 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/16 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-200-1-1BT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/16 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-200-1-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-200-1-2BT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-200-1-2-OR | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 外螺纹 O 型圈密封 NPT | Ver producto |
| SS-200-1-2RP | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-200-1-2RS | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-200-1-2RT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-200-1-2RTBT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-200-1-2ST | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 5/16-24 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-200-1-2STBT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 5/16-24 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-200-1-2W | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
| SS-200-1-2WBT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
| SS-200-1-4 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-200-1-4BT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-200-1-4RP | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-200-1-4RS | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-200-1-4RT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-200-1-4RTBT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-200-1-4ST | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 7/16-20 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-200-1-6 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-200-1-6BT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-200-1-6RS | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-200-1-6ST | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-200-1-8 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-200-1-8BT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-200-1-OR | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 5/16-24 in. | O 型圈密封 SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-200-1-ORAS | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 5/16-24 in. | O 型圈密封 SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-200-1-ORBT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 5/16-24 in. | O 型圈密封 SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-20M0-1-12 | 316 不锈钢 | 20 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-20M0-1-12RP | 316 不锈钢 | 20 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-20M0-1-12RS | 316 不锈钢 | 20 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-20M0-1-12RT | 316 不锈钢 | 20 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-20M0-1-16 | 316 不锈钢 | 20 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-20M0-1-8 | 316 不锈钢 | 20 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-20M0-1-8RP | 316 不锈钢 | 20 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-20M0-1-8RS | 316 不锈钢 | 20 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-20M0-1-8RT | 316 不锈钢 | 20 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-22M0-1-12 | 316 不锈钢 | 22 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-22M0-1-12RS | 316 不锈钢 | 22 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-22M0-1-12RT | 316 不锈钢 | 22 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-22M0-1-16 | 316 不锈钢 | 22 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-22M0-1-16RS | 316 不锈钢 | 22 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-22M0-1-16RT | 316 不锈钢 | 22 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-2400-1-16 | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-2400-1-20 | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/4 英寸 | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-2400-1-24 | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-2400-1-24RS | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/2 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-2400-1-24RT | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-2400-1-24ST | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 7/8-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-2400-1-24W | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/2 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
| SS-25M0-1-12 | 316 不锈钢 | 25 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-25M0-1-12RS | 316 不锈钢 | 25 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-25M0-1-12RT | 316 不锈钢 | 25 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-25M0-1-16 | 316 不锈钢 | 25 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-25M0-1-16RP | 316 不锈钢 | 25 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-25M0-1-16RS | 316 不锈钢 | 25 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-25M0-1-16RT | 316 不锈钢 | 25 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-25M0-1-16W | 316 不锈钢 | 25 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
| SS-25M0-1-8 | 316 不锈钢 | 25 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-28M0-1-16 | 316 不锈钢 | 28 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-28M0-1-16RS | 316 不锈钢 | 28 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-28M0-1-16RT | 316 不锈钢 | 28 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-300-1-2 | 316 不锈钢 | 3/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-300-1-2BT | 316 不锈钢 | 3/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-300-1-4 | 316 不锈钢 | 3/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-300-1-4BT | 316 不锈钢 | 3/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-300-1-OR | 316 不锈钢 | 3/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8-24 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-3200-1-32 | 316 不锈钢 | 2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-3M0-1-2 | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-3M0-1-2BT | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-3M0-1-2RP | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-3M0-1-2RS | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-3M0-1-2RSBT | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-3M0-1-2RT | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-3M0-1-2RTBT | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-3M0-1-2W | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
| SS-3M0-1-2WBT | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
| SS-3M0-1-4 | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-3M0-1-4BT | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-3M0-1-4RS | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-3M0-1-4RT | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-3M0-1-4RTBT | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-400-1-0256 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | #10-32 | 外螺纹 | Ver producto |
| SS-400-1-1 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/16 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-400-1-10ST | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 7/8-14 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-400-1-12 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-400-1-12BT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-400-1-16 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-400-1-2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-400-1-2BT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-400-1-2-OR | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 外螺纹 O 型圈密封 NPT | Ver producto |
| SS-400-1-2RP | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-400-1-2RS | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-400-1-2RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
| SS-400-1-2SC11 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-400-1-2ST | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 5/16-24 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-400-1-2W | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
| SS-400-1-3ST | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8-24 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
| SS-400-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-400-1-4BT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-400-1-4JA | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
| SS-400-1-4-OR | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 O 型圈密封 NPT | Ver producto |
| SS-400-1-4RP | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
| SS-400-1-4RS | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
| SS-400-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4STBT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4STDE | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-400-1-5ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-6BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-400-1-6RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-6STDE | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-8BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-400-1-8RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-8W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-400-1L-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-ORBT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-402-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-4M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4M0-1-2BT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-4M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-4M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-4M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-500-1-2 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-500-1-4 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-500-1-4BT | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-500-1-4RT | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-500-1-5ST | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-500-1-6 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-500-1-OR | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2-20 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-10ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-12BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-12RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-12ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-12W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-600-1-16 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-16BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-2RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-600-1-2RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-4BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-4-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male O-Seal NPT | Ver producto |
| SS-600-1-4RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-600-1-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-4ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-4W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-600-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-6BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-6MP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | 59 Degree Taper | Ver producto |
| SS-600-1-6RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-600-1-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-6RTBT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-6ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-6STDE | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-6W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-600-1-6WBT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-600-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-8BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-600-1-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-8ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-8W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-600-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-9-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-602-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-6M0-1-0046 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | M5 x 0.8 | Male Metric Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6M0-1-2BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-6M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-2RTBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-6M0-1-2WBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-6M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6M0-1-4BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-6M0-1-4RSBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-6M0-1-4WBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-6M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-6M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-6ST | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-6M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-M10X1.0RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-M12X1.0RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | M12 x 1.0 | Male Metric Thread | Ver producto |
| SS-810-1-10ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-12BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-12RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-810-1-12RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-1-12ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-12W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-810-1-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-16BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-16ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-16W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-810-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-810-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-1-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-6BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-6RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-810-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-810-1-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-6W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-810-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8-49485 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8-50553 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8-52166 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8-52167 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male O-Seal NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-810-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-810-1-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-1-8RTBT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-1-8SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-8STWD | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-8W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-810-1-8WBT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-810-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-812-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-8M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-8M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-8M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-4BT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-8M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-8M0-1-4WBT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-8M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-8M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-8M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| T-400-1-2 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| T-400-1-4 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| TI-810-1-8 | Titanium | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
