|
Swagelok Reduzierrohrstück, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohraußendurchmesser x 6 mm Rohrverschraubung
Referencia #: SS-401-PC-6M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosEl tubo manguito conector recto ofrece una conexión fiable entre el tubo y los puertos de los componentes—ideal para sistemas de fluidos críticos y compactos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Swagelok Reduzierrohrstück, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohraußendurchmesser x 6 mm Rohrverschraubung
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-401-PC-6M — Swagelok Reduzierrohrstück, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohraußendurchmesser x 6 mm Rohrverschraubung
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Edelstahl 316 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 Zoll |
| Tipo de conexión 1 | Rohrstück |
| Tamaño conexión 2 | 6 mm |
| Tipo de conexión 2 | Rohrstück |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1211-PC-8 | Brass | 3/4 in. | Port Connector | 1/2 in. | Port Connector | Ver producto |
| B-401-PC | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Port Connector | Ver producto |
| B-601-PC | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Port Connector | Ver producto |
| B-811-PC | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | Ver producto |
| B-811-PC-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | Ver producto |
| M-401-PC | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Port Connector | Ver producto |
| M-811-PC | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | Ver producto |
| S-811-PC | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-1011-PC | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-101-PC | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/16 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-10M1-PC | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 10 mm | Port Connector | Ver producto |
| SS-10M1-PC-6M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Port Connector | 6 mm | Port Connector | Ver producto |
| SS-10M1-PC-8M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Port Connector | 8 mm | Port Connector | Ver producto |
| SS-1211-PC | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-1211-PC-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-12M1-PC | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 12 mm | Port Connector | Ver producto |
| SS-12M1-PC-10M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Port Connector | 10 mm | Port Connector | Ver producto |
| SS-12M1-PC-6M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Port Connector | 6 mm | Port Connector | Ver producto |
| SS-12M1-PC-8M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Port Connector | 8 mm | Port Connector | Ver producto |
| SS-1611-PC | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-1611-PC-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-1611-PC-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-16M1-PC | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 16 mm | Port Connector | Ver producto |
| SS-16M1-PC-12M | 316 Stainless Steel | 16 mm | Port Connector | 12 mm | Port Connector | Ver producto |
| SS-18M1-PC | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 18 mm | Port Connector | Ver producto |
| SS-2000-PC | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 1/4 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-201-PC | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-201-PC-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Port Connector | 1/16 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-20M1-PC | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Adapter | 20 mm | Port Connector | Ver producto |
| SS-2400-PC | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 1/2 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-25M1-PC | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Adapter | 25 mm | Port Connector | Ver producto |
| SS-3M1-PC | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3 mm | Port Connector | Ver producto |
| SS-401-PC | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-401-PC-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Port Connector | 1/16 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-401-PC-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Port Connector | 1/8 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-401-PCBLBQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-501-PC | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Adapter | 5/16 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-601-PC | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-601-PC-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Port Connector | 1/8 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-601-PC-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Port Connector | 1/4 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-6M1-PC | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Port Connector | Ver producto |
| SS-6M1-PC-3M | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Port Connector | Ver producto |
| SS-811-PC | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-811-PC-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-811-PC-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | Ver producto |
| SS-8M1-PC | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 8 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-8M1-PC-6M | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 8 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
