text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 5/16 дюйма – наруж. резьба NPT 1/8 дюйма

Код изделия: SS-500-1-2

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 스테인리스강
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки 표준 세정 및 포장(SC-10)
Размер соединения 1 5/16인치
Тип соединения 1 Swagelok® 튜브 피팅
Размер соединения 2 1/8인치
Тип соединения 2 수나사 NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Прямые

Трубный соединитель с наружной резьбой формирует прочные соединения между трубками и резьбовыми отверстиями для критически важных газовых и жидкостных систем.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Предупреждение: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 5/16 дюйма – наруж. резьба NPT 1/8 дюйма

Код изделия: SS-500-1-2
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Трубный соединитель с наружной резьбой формирует прочные соединения между трубками и резьбовыми отверстиями для критически важных газовых и жидкостных систем.

Технические характеристики

SS-500-1-2 — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 5/16 дюйма – наруж. резьба NPT 1/8 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 스테인리스강
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки 표준 세정 및 포장(SC-10)
Размер соединения 1 5/16인치
Тип соединения 1 Swagelok® 튜브 피팅
Размер соединения 2 1/8인치
Тип соединения 2 수나사 NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread Просмотр изделия
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 9/16 Zoll Konus-/Gewindeverschraubung mit Außengewinde Просмотр изделия
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Просмотр изделия
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde Просмотр изделия
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde Просмотр изделия
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Просмотр изделия
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde Просмотр изделия
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Просмотр изделия
825-400-1-6BT Alloy 825 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT-Außengewinde Просмотр изделия
B-100-1-2 Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-1010-1-12 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-1010-1-6 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-1010-1-8 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-1010-1-8RT Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-10M0-1-4 Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-10M0-1-4RS Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
B-10M0-1-4RT Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-10M0-1-6RT Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-10M0-1-8RT Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-1210-1-12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-1210-1-12RT Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-1210-1-16 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-1210-1-8 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-1210-1-8RT Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-12M0-1-6RS Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
B-12M0-1-6RT Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-12M0-1-8 Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-12M0-1-8RS Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
B-12M0-1-8RT Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-1410-1-12 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-1410-1-16 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-1410-1-8 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-15M0-1-8RT Messing 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-1610-1-12 Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-1610-1-16 Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-1610-1-16RT Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-1610-1-8 Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-1810-1-12 Messing 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-1810-1-16 Messing 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-18M0-1-8RT Messing 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-200-1-2 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-200-1-2BT Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-200-1-2RS Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
B-200-1-2RT Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-200-1-2ST Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
B-200-1-4 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-200-1-OR Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
B-300-1-2 Messing 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-300-1-2BT Messing 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-300-1-4BT Messing 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-3M0-1-2RT Messing 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-400-1-1 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-400-1-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-400-1-2RT Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
B-400-1-4 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-400-1-4BT Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-400-1-4RS Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
B-400-1-4RT Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
B-400-1-4ST Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
B-400-1-6 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-400-1-8 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-400-1-OR Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
B-600-1-12 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-600-1-2 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-600-1-4 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-600-1-4RT Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
B-600-1-6 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-600-1-6RT Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
B-600-1-6ST Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
B-600-1-8 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-600-1-8RT Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
B-600-1-OR Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
B-6M0-1-2 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-6M0-1-2RS Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
B-6M0-1-2RT Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
B-6M0-1-4 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-6M0-1-4RT Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
B-810-1-12 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-810-1-16 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-810-1-2 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-810-1-4 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-810-1-6 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-810-1-6RT Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
B-810-1-8 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-810-1-8RT Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
B-8M0-1-2RT Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
B-8M0-1-4 Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-8M0-1-4RS Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
B-8M0-1-4RT Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
B-8M0-1-6RT Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
HC-200-1-2 Сплав C-276 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
HC-400-1-2 Сплав C-276 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
HC-400-1-4 Сплав C-276 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
HC-400-1-8 Сплав C-276 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
HC-600-1-4 Сплав C-276 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
HC-600-1-6 Сплав C-276 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
HC-600-1-8 Сплав C-276 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
HC-810-1-12 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
HC-810-1-4 Сплав C-276 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
HC-810-1-8 Сплав C-276 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
M-1210-1-12 Alloy 400/R-405 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
M-400-1-2 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
M-400-1-4 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
M-400-1-4BT Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
M-400-1-8 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
M-600-1-4 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
M-600-1-6 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
M-600-1-8 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
M-810-1-12 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
M-810-1-4 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
M-810-1-8 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
PFA-220-1-2 Перфторалкокси (PFA) 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
PFA-420-1-2 Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
PFA-420-1-4 Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
PFA-620-1-4 Перфторалкокси (PFA) 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
PFA-620-1-6 Перфторалкокси (PFA) 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
PFA-820-1-8 Перфторалкокси (PFA) 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
S-10M0-1-4RT Углеродистая сталь 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
S-1210-1-12 Углеродистая сталь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
S-1210-1-8 Углеродистая сталь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
S-12M0-1-8RP Углеродистая сталь 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
S-1610-1-16 Углеродистая сталь 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
S-2000-1-20 Углеродистая сталь 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
S-2400-1-24 Углеродистая сталь 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
S-400-1-2 Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
S-400-1-4 Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
S-400-1-4ST Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
S-600-1-2 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
S-600-1-4 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
S-600-1-6 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
S-600-1-8 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
S-810-1-12 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
S-810-1-4 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
S-810-1-8 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-100-1-1 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-100-1-1BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-100-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-100-1-2BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-100-1-2RS Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-100-1-2RT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-100-1-2RTBT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-100-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-100-1-4BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-100-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Просмотр изделия
SS-1010-1-10ST Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-1010-1-12 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1010-1-12BT Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1010-1-4 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1010-1-6 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1010-1-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1010-1-8BT Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1010-1-8RS Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-1010-1-8RT Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-1010-1-8ST Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-1010-1-8W Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-10M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-10M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-10M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-10M0-1-2RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-10M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-10M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-10M0-1-4RP Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-10M0-1-4RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-10M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-10M0-1-4W Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-10M0-1-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-10M0-1-6BT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-10M0-1-6RP Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-10M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-10M0-1-6RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-10M0-1-6ST Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16 дюйма Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-10M0-1-6W Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-10M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-10M0-1-8BT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-10M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-10M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-10M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-10M0-1-8RTBT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-10M0-1-8ST Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-10M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-10M0-2-8ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-1210-1-10ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-1210-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1210-1-12-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1210-1-12BT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1210-1-12RP Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-1210-1-12RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-1210-1-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-1210-1-12SC11 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1210-1-12ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-1210-1-12W Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-1210-1-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1210-1-16BT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1210-1-16RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-1210-1-16RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-1210-1-16ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-1210-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1210-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1210-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1210-1-8-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1210-1-8RP Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-1210-1-8RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-1210-1-8RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-1210-1-8ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-1210-1-8W Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-1210-1-OR Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Просмотр изделия
SS-12M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-12M0-1-12RP Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-12M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12M0-1-12W Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-12M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-12M0-1-16RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-12M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-12M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-12M0-1-4RP Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12M0-1-4RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-12M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12M0-1-4W Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-12M0-1-6 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-12M0-1-6RP Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-12M0-1-6RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12M0-1-6ST Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16 дюйма Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-12M0-1-6W Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-12M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-12M0-1-8BT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-12M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-12M0-1-8RSBT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-12M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12M0-1-8ST Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-12M0-1-8W Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle Просмотр изделия
SS-12M0-1-8WBT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle Просмотр изделия
SS-12M0-1-M16X1.5RS Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Filetage cylindrique ISO mâle Просмотр изделия
SS-12M0-1-M18X1.5RS Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes M18 x 1,5 Filetage métrique mâle Просмотр изделия
SS-1410-1-12 Acier inoxydable 316 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-14M0-1-4 Acier inoxydable 316 14 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-14M0-1-8 Acier inoxydable 316 14 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-14M0-1-8RS Acier inoxydable 316 14 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Просмотр изделия
SS-15M0-1-6RS Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Просмотр изделия
SS-15M0-1-8 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-15M0-1-8RP Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Просмотр изделия
SS-15M0-1-8RS Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Просмотр изделия
SS-15M0-1-8RT Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-15M0-1-8W Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle Просмотр изделия
SS-1610-1-12 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-1610-1-12RS Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Просмотр изделия
SS-1610-1-12RT Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-1610-1-12ST Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-1610-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-1610-1-16BT Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-1610-1-16RP Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage cylindrique ISO mâle Просмотр изделия
SS-1610-1-16RS Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Просмотр изделия
SS-1610-1-16RT Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-1610-1-16ST Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-1610-1-16W Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-1610-1-20 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1610-1-20ST Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/8-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-1610-1-24 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1610-1-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1610-1-8RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-1610-1-OR Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-16M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-16M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-16M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-16M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-16M0-1-6 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-16M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-16M0-1-6RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-16M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-16M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-16M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-16M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-16M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-18M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-18M0-1-12RP Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-18M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-18M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-18M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-18M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-18M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-18M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-18M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-2000-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-2000-1-20 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-2000-1-20BT Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-2000-1-20RS Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-2000-1-20ST Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/8-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-2000-1-20W Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-2000-6-20AN Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба 37° с развальцовкой Просмотр изделия
SS-200-1-0157 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® #10-32 Наруж. резьба Просмотр изделия
SS-200-1-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-200-1-1BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-200-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-200-1-2BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-200-1-2-OR Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом Просмотр изделия
SS-200-1-2RP Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-200-1-2RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-200-1-2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-200-1-2RTBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-200-1-2ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-200-1-2STBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-200-1-2W Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-200-1-2WBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-200-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-200-1-4BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-200-1-4RP Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-200-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-200-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-200-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-200-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-200-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-200-1-6BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-200-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-200-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-200-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-200-1-8BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-200-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Просмотр изделия
SS-200-1-ORAS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-200-1-ORBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Просмотр изделия
SS-20M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-20M0-1-12RP Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-20M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-20M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-20M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-20M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-20M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-20M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-20M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-22M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-22M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-22M0-1-12RT Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-22M0-1-16 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-22M0-1-16RS Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Просмотр изделия
SS-22M0-1-16RT Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-2400-1-16 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-2400-1-20 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-2400-1-24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-2400-1-24RS Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Просмотр изделия
SS-2400-1-24RT Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-2400-1-24ST Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 7/8-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-2400-1-24W Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Embout à souder mâle Просмотр изделия
SS-25M0-1-12 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-25M0-1-12RS Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Просмотр изделия
SS-25M0-1-12RT Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-25M0-1-16 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-25M0-1-16RP Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage cylindrique ISO mâle Просмотр изделия
SS-25M0-1-16RS Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Просмотр изделия
SS-25M0-1-16RT Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-25M0-1-16W Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Embout à souder mâle Просмотр изделия
SS-25M0-1-8 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-28M0-1-16 Acier inoxydable 316 28 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-28M0-1-16RS Acier inoxydable 316 28 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Просмотр изделия
SS-28M0-1-16RT Acier inoxydable 316 28 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-300-1-2 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-300-1-2BT Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-300-1-4 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-300-1-4BT Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-300-1-OR Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-3200-1-32 Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes 2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-3M0-1-2 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-3M0-1-2BT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-3M0-1-2RP Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Просмотр изделия
SS-3M0-1-2RS Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Просмотр изделия
SS-3M0-1-2RSBT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Просмотр изделия
SS-3M0-1-2RT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-3M0-1-2RTBT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-3M0-1-2W Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle Просмотр изделия
SS-3M0-1-2WBT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle Просмотр изделия
SS-3M0-1-4 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-3M0-1-4BT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-3M0-1-4RS Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Просмотр изделия
SS-3M0-1-4RT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-3M0-1-4RTBT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-400-1-0256 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes #10-32 Filetage mâle Просмотр изделия
SS-400-1-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-400-1-10ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8-14 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-400-1-12 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-400-1-12BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-400-1-16 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-400-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-400-1-2BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-400-1-2-OR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle avec joint torique Просмотр изделия
SS-400-1-2RP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Просмотр изделия
SS-400-1-2RS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Просмотр изделия
SS-400-1-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-400-1-2SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-400-1-2ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-400-1-2W Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle Просмотр изделия
SS-400-1-3ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-400-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-400-1-4BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-400-1-4JA Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-400-1-4-OR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle avec joint torique Просмотр изделия
SS-400-1-4RP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Просмотр изделия
SS-400-1-4RS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Просмотр изделия
SS-400-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-400-1-4RTBT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-400-1-4SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-400-1-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-400-1-4STBT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-400-1-4STDE Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-400-1-4W Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle Просмотр изделия
SS-400-1-4WBT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle Просмотр изделия
SS-400-1-5ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-400-1-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-400-1-6BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-400-1-6RS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Просмотр изделия
SS-400-1-6RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-400-1-6ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-400-1-6STDE Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-400-1-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-400-1-8BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-400-1-8RS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Просмотр изделия
SS-400-1-8RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-400-1-8ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-400-1-8W Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-400-1L-4ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-400-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-400-1-ORBT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-402-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Просмотр изделия
SS-4M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4M0-1-2BT Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4M0-1-2RP Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-4M0-1-2RS Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-4M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-4M0-1-2W Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-4M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-4M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-500-1-4 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-500-1-4BT Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-500-1-4RT Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-500-1-5ST Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-500-1-6 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-500-1-OR Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2-20 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Просмотр изделия
SS-600-1-10ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-600-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-600-1-12BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-600-1-12RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-600-1-12ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-600-1-12W Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-600-1-16 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-600-1-16BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-600-1-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-600-1-2RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-600-1-2RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-600-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-600-1-4BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-600-1-4-OR Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом Просмотр изделия
SS-600-1-4RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-600-1-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-600-1-4ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-600-1-4W Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-600-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-600-1-6BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-600-1-6MP Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Конус 59 ° Просмотр изделия
SS-600-1-6RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-600-1-6RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-600-1-6RTBT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-600-1-6ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-600-1-6STDE 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-600-1-6W Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-600-1-6WBT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-600-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-600-1-8BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-600-1-8RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-600-1-8RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-600-1-8ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-600-1-8W Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-600-1-OR Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Просмотр изделия
SS-600-9-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-602-1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Просмотр изделия
SS-6M0-1-0046 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® M5 x 0,8 Наруж. метрическая резьба Просмотр изделия
SS-6M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6M0-1-2BT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6M0-1-2RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6M0-1-2RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-6M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6M0-1-2RTBT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6M0-1-2W Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-6M0-1-2WBT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-6M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6M0-1-4BT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6M0-1-4RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6M0-1-4RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-6M0-1-4RSBT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6M0-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6M0-1-4W Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-6M0-1-4WBT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-6M0-1-6 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6M0-1-6RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-6M0-1-6RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6M0-1-6ST Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-6M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6M0-1-8BT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-6M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6M0-1-M10X1.0RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6M0-1-M12X1.0RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® M12 x 1,0 Наруж. метрическая резьба Просмотр изделия
SS-810-1-10ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-810-1-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-810-1-12BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-810-1-12RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-810-1-12RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-810-1-12ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-810-1-12W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-810-1-16 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-810-1-16BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-810-1-16ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-810-1-16W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-810-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-810-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-810-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-810-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-810-1-4SC11 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-810-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-810-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-810-1-6BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-810-1-6RP Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-810-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-810-1-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-810-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-810-1-6W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-810-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-810-1-8-49485 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-810-1-8-50553 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-810-1-8-52166 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-810-1-8-52167 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-810-1-8BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-810-1-8-OR Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом Просмотр изделия
SS-810-1-8RP Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-810-1-8RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-810-1-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-810-1-8RTBT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-810-1-8SC11 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-810-1-8ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-810-1-8STWD 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-810-1-8W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-810-1-8WBT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-810-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-812-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Просмотр изделия
SS-8M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8M0-1-2RP Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8M0-1-2RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-8M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8M0-1-2W Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-8M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8M0-1-4BT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8M0-1-4RP Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8M0-1-4RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-8M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8M0-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8M0-1-4W Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-8M0-1-4WBT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
SS-8M0-1-6 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8M0-1-6RP Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-8M0-1-6RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8M0-1-8BT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Просмотр изделия
SS-8M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Просмотр изделия
T-400-1-2 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
T-400-1-4 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
TI-810-1-8 Из титана 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.